IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (109)

Infineon Technologies ICE5QSAG/1EDC20I12AH | Demoboard REF_DAB11KIZSICSYS

11 kW bi-directional CLLC DC-DC converter with 1200 V and 1700 V CoolSiC™ MOSFETs

Details

TopologieGegentaktwandler (Vollbrücken)
Eingangsspannung750 V
Schaltfrequenz40-250 kHz
Ausgang 1800 V / 20 A
IC-Revision1.1

Beschreibung

This document introduces a complete Infineon Technologies AG system solution for an 11 kW bi-directional DCDC converter. The REF-DAB11KIZSICSYS board is a DC-DC stage with a wide range output using two inductors and two capacitors (CLLC) resonant network with bi-directional capability. This converter can operate under high power conversion efficiency, as the symmetric CLLC resonant network has zero-voltage switching capability for primary power switches and synchronous rectification commutation capability for secondaryside output rectifiers. The converter could change the power flow direction, and its maximum power conversion efficiency was around 97.2% during the operation without synchronous-rectification.This document shows the board using 1200 V CoolSiC™ MOSFETs in TO247-4 package and EiceDRIVER™ 1ED compact gate driver ICs, which leverage the advantages of SiC technology including improved efficiency, space and weight savings, part count reduction, and enhanced system reliability.

Eigenschaften

  • Novel Quasi-Resonant switching scheme
  • Rapid and adjustable start-up with cascode configuration
  • 2 level selectable active burst mode level
  • Built-in digital soft-start
  • Cycle by cycle peak current limitation
  • Digital frequency reduction with decreasing load for higher efficiency
  • Adjustable line input over-voltage and brown IN/OUT protection
  • V CC pin short to ground protection
  • OLP, output short, output over-voltage, OTP with hysteresis and V CC over/under voltage protection
  • Auto-restart for all protection features

Typische Anwendungen

  • Offline aux SMPS for server,PC power,aircon,refrigerator and audio, Offline main SMPS for adapter,set-top-box, water purifier,TV,industrial SMPS and POE.

Weiterführende Informationen

Von Infineon Technologies freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
Anwendung
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Montageart
L(mm)
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
Betriebstemperatur
Verpackung
Polarität
Ausführung
Pinbeschichtung
B(mm)
H(mm)
IR 1(A)
Ti
Tl(mm)
Pins
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-TBL Serie 3221 - 3.50 mm Horizontal PCB Header, Stiftleiste, Kabel
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
AnwendungStiftleiste 
PCB/Kabel/PanelKabel 
ModularityNein 
TypStiftleiste 
MontageartTHT 
Länge8.4 mm
Nennstrom10.5 A
Arbeitsspannung300 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungKarton 
Polarität02 
–
PinbeschichtungZinn über Nickel 
–
–
–
–
–
Pins2 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-TBL Serie 3221 - 3.50 mm Horizontal PCB Header, Stiftleiste, Kabel
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
AnwendungStiftleiste 
PCB/Kabel/PanelKabel 
ModularityNein 
TypStiftleiste 
MontageartTHT 
Länge11.9 mm
Nennstrom10.5 A
Arbeitsspannung300 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungKarton 
Polarität03 
–
PinbeschichtungZinn über Nickel 
–
–
–
–
–
Pins3 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Zweireihig, –, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
TypAbgewinkelt 
MontageartTHT 
Länge12.7 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–
–
–
–
–
–
–
–
Pins10 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Zweireihig, –, –

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
TypAbgewinkelt 
MontageartTHT 
Länge25.4 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–
–
–
–
–
–
–
–
Pins20 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-MPC3 Stecker Einreihig, –, PCB

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
PCB/Kabel/PanelPCB 
–
TypVertikal 
MontageartSMT 
Länge9.65 mm
Nennstrom5 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungTape and Reel mit Kappe 
Polarität2 
AusführungMit SMT Löt-Tabs 
PinbeschichtungZinn 
–
–
Nennstrom [1]5 A
–
–
Pins2 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWP-THRBU REDCUBE THR with internal through-hole thread, –, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
MontageartTHR 
–
Nennstrom85 A
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +150 °C
VerpackungTape and Reel 
–
–
–
Breite10 mm
Höhe4 mm
–
InnengewindeM5 
Gewindelänge3.5 mm
Pins8 
–Verfügbarkeit prüfen
750344665
SPECFlyback Transformer, –, –
Verfügbarkeit
–
Downloads–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Produktserie Flyback Transformer
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
750344664
SPECFlyback Transformer, –, –
Verfügbarkeit
–
Downloads–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Produktserie Flyback Transformer
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
750344666
SPECFlyback Transformer, –, –
Verfügbarkeit
–
Downloads–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Produktserie Flyback Transformer
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen