IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (104)

Infineon Technologies ICE5QSAG/2ED1324S12P | Demoboard EVAL-2ED1324S12PM1

Evaluation Board for 1200 V half-bridge SOI Gate Driver IC with Active Miller Clamp and 1200 V EasyPIM™ IGBT modules

Details

TopologieMotor Drive
Eingangsspannung510-780 V
IC-Revision1.0

Beschreibung

The EVAL-2ED1324S12PM1 is a power evaluation board that includes a M1 connector, an EasyPIM™ 1B 1200 V, 25 A with TRENCHSTOP™ IGBT7 (FP25R12W1T7_B11), and three half-bridge Silicon On Insulator (SOI) gate drivers 2ED1324S12P for motor drive applications. In combination with either EVAL-M1-101T or other control boards with compatible M1 connectors, the EVAL-2ED1324S12PM1 features and demonstrates our IGBT module and SOI gate driver technology.

Eigenschaften

Negative VS transient voltage immunity of 100 V with repetitive 700 ns pulses2.3 A / 2.3 A peak output source / sink current capabilityIntegrated ultra-fast Over-Current Protection (OCP)± 5% high accuracy reference thresholdLess than 1 us over-current sense to output shutdownIntegrated Active Miller Clamp (AMC) with 2 A sink current capabilityIntegrated Short Circuit Clamp (SCC) functionIntegrated dead-time and shoot-through prevention logicEnable, Fault, and programmable Fault clear RFE input25 V VCC supply voltage (maximum)Separate Logic (VSS) and output ground (COM)2 kV HBM ESD capability

Typische Anwendungen

  • Commercial HVAC; Residential heat pumps; Servo motor drive and control

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CVR
(V (DC))
dV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISORaster
(mm)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
VerpackungSchlüsselweite
(mm)
TiToEndurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Ø D
(mm)
ReihenG
(mm)
GenderIR
(A)
Muster
691250910002SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Serie 2509 - 9.52 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp 2 Käfigzugklemme PCB Ja Horizontal 10 to 30 (AWG) 5.26 to 0.0509 (mm²) 9.52 19.04 Karton 32
61300211121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 2 Gerade1000 MΩ 2.54 5.08 Beutel Single Stiftleiste 3
691250910003SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Serie 2509 - 9.52 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp 3 Käfigzugklemme PCB Ja Horizontal 10 to 30 (AWG) 5.26 to 0.0509 (mm²) 9.52 28.56 Karton 32
61300311121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 3 Gerade1000 MΩ 2.54 7.62 Beutel Single Stiftleiste 3
61300821121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual 8 Gerade1000 MΩ 2.54 10.16 Beutel Dual Stiftleiste 3
61300911121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 9 Gerade1000 MΩ 2.54 22.86 Beutel Single Stiftleiste 3
150080RS75000SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 625 Rot 630 150 2 AlInGaP 140 2 1.25 0.7 Tape and Reel
860010373010SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren220 µF 16 2.5 11 Ammopack 2000 308 35.2 16 6.3
860010474012SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren330 µF 25 3.5 11.5 Ammopack 2000 451 82.5 14 8
860020572006SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren47 µF 35 2 11 Ammopack 2000 110 16.45 12 5
861011486024SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-AIG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren470 µF 450 10 45 Tray 2000 2890 4230 20 35
971120354SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SBRIE Brass Spacer Stud, metric, internal/external 12 Karton 5 M3 M3
890493427007CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTBE Folienkondensatoren470 nF 1000 22 13000 Ω*F 27.5 31 11 20 Karton 4
750344164SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Flyback Transformer
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
691250910002SPEC
61300211121SPEC
691250910003SPEC
61300311121SPEC
61300821121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

61300911121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

150080RS75000SPEC
860010373010SPEC
860010474012SPEC
860020572006SPEC
861011486024SPEC
971120354SPEC
890493427007CSSPEC
750344164SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CVR
(V (DC))
dV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISORaster
(mm)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
VerpackungSchlüsselweite
(mm)
TiToEndurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Ø D
(mm)
ReihenG
(mm)
GenderIR
(A)
Muster