| Topologie | LLC Resonanzwandler |
| Eingangsspannung | 249-528 V |
| Schaltfrequenz | 47-63 kHz |
| Ausgang 1 | 56 V / 6.25 A |
| IC-Revision | 1 |
Highly efficient, dimmable 350 W AC/DC LED driver reference board, demonstrating the performance of the ICL5102HV, an advanced 980 V resonant half-bridge controller IC with an integrated PFC stage.It is designed for LED driver applications such as horticulture and fishing lighting, street lighting, and parking space lighting where high AC input voltage systems are commonly used.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | IR (A) | RDC (mΩ) | Typ | L (µH) | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | Montageart | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | DF (%) | Raster (mm) | Ø D (mm) | L (mm) | Verpackung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 78279224101 | SPEC | – | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MPSA EMI Multilayer Power Suppression Bead | 100 | 160 | 7 | 5 | Hochstrom | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.59 | – | |
![]() | 744750230047 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-FAMI THT Speicherdrossel | – | – | 6.5 | – | – | 4.7 | 9.6 | 12.5 | THT | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.8 | – | ||
![]() | 860020672010 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 µF | 50 | 2000 | 48 | 5 | 10 | 2 | 5 | 11 | Ammopack | ||
| 750371812 | SPEC | – | – | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-INDPOWER Inductor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 750371813 | SPEC | – | – | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-INDPOWER Inductor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 750371814 | SPEC | – | – | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LLC Power Transformer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 78279224101 | SPEC | – |
![]() | 744750230047 | SPEC | |
![]() | 860020672010 | SPEC | |
| 750371812 | SPEC | – | |
| 750371813 | SPEC | – | |
| 750371814 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | IR (A) | RDC (mΩ) | Typ | L (µH) | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | Montageart | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | DF (%) | Raster (mm) | Ø D (mm) | L (mm) | Verpackung | Muster |
|---|