Topologie | Inverswandler |
Eingangsspannung | 160-265 V |
IC-Revision | 1.0 |
CIPOS™ Mini 600 V, 10 A three-phase TRENCHSTOP™ IGBT based intelligent power module with open emitter in DIP 36x21 package that provides fully featured compact inverter solution along with the best optimized efficiency, excellent thermal conduction and electrical isolation. Perfectly suited for high switching applications such as washing machines, dryers, fans and other motor drive applications with low turn-off switching losses.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Wire Section | C | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Betriebstemperatur | Raster (mm) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | DF (%) | Ø D (mm) | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | VRMS (V) | VDC (V) | VBR (V) | IPeak (A) | Wmax (J) | PDiss (W) | VDE-Zulassung | Pins (pcs) | Reihen | G (mm) | Gender | Typ | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 890324025017CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | Across the mains | – | – | – | 100 nF | X2 | 300 | 0.1 | 30 GΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | 275 | – | – | 18 | 6 | 12 | Boxed THT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | Karton | ||
![]() | 890324025039CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | Across the mains | – | – | – | 470 nF | X2 | 220 | 0.1 | 21.28 GΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | 275 | – | – | 18 | 8 | 14 | Boxed THT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | Karton | ||
![]() | 691102710003 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Series 102 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular | Wire Protector | PCB | Ja | 22 to 14 (AWG) 0.75 to 1.5 (mm²) | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | 17.5 | – | – | – | – | – | 15 | – | 10 | THT | – | – | – | – | – | – | 40022612 | 3 | – | – | – | Horizontal | Karton | |
![]() | 691102710002 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Series 102 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular | Wire Protector | PCB | Ja | 22 to 14 (AWG) 0.75 to 1.5 (mm²) | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | 17.5 | – | – | – | – | – | 10 | – | 10 | THT | – | – | – | – | – | – | 40022612 | 2 | – | – | – | Horizontal | Karton | |
![]() | 7448258022 | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C bis zu +125 °C | – | – | – | – | – | – | 8 | 2.2 | 14 | 250 | 1500 | MnZn | 30 | 21 | 35 | THT | – | – | – | – | – | – | 40042670 | 4 | – | 5 | – | – | – | ||
![]() | 820513011 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-VD Disk Varistor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C bis zu +85 °C | – | – | – | – | – | 12.5 | – | – | – | – | – | – | 12.5 | 4.6 | 16 | THT | 300 | 385 | 470 | 2500 | 70 | 0.4 | Ja | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 860010474012 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | 330 µF | – | – | – | – | -40 °C bis zu +85 °C | 3.5 | 2000 | 451 | 82.5 | 14 | 8 | – | – | – | 25 | – | – | 11.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ammopack | ||
![]() | 860020574012 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | 220 µF | – | – | – | – | -40 °C bis zu +105 °C | 3.5 | 2000 | 255 | 77 | 12 | 8 | – | – | – | 35 | – | – | 11.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ammopack | ||
![]() | 861141486026 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-AI3H Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | 680 µF | – | – | – | – | -25 °C bis zu +105 °C | 10 | 3000 | 2200 | 1659.52 | 20 | 35 | – | – | – | 450 | – | – | 57 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tray | ||
![]() | 61300421121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm THT Dual Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | 2.54 | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 5.08 | – | – | THT | – | – | – | – | – | – | – | 4 | Dual | – | Pin Header | Gerade | Beutel |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 890324025017CS | SPEC | |
![]() | 890324025039CS | SPEC | |
![]() | 691102710003 | SPEC | – |
![]() | 691102710002 | SPEC | – |
![]() | 7448258022 | SPEC | |
![]() | 820513011 | SPEC | |
![]() | 860010474012 | SPEC | |
![]() | 860020574012 | SPEC | |
![]() | 861141486026 | SPEC | |
![]() | 61300421121 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Wire Section | C | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Betriebstemperatur | Raster (mm) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | DF (%) | Ø D (mm) | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | VRMS (V) | VDC (V) | VBR (V) | IPeak (A) | Wmax (J) | PDiss (W) | VDE-Zulassung | Pins (pcs) | Reihen | G (mm) | Gender | Typ | Verpackung | Muster |
---|