IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (104)

Infineon Technologies IKWH40N65WR6 | Demoboard EVAL-PFC5KIKWWR6SYS

IKWH40N65WR6

Details

TopologieLeistungsfaktor-Korrektur
Eingangsspannung180-264 V
IC-Revision1.0

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityIRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
Raster
(mm)
GenderArbeitsspannung
(V)
Kontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RVerpackungW
(mm)
H
(mm)
IR 1
(mA)
TiTl
(mm)
Pins
(pcs)
Z @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
TypIR
(A)
L
(mH)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
Montageart Muster
691311500102SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Serie 311 - 5.08 mm Close Vertical PCB Header Steckbar PCB Nein 5.08 320 Karton 2 Vertikal 20 12.16
742792031SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF SMT-Ferrit 1.2 0.9 3000 300 350 200 MHz 3000 0.05 Hochstrom 2 2 SMT
7448063801SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CMBNC Stromkompensierte Netzdrossel Nanokristallin 27.5 46 4 0.0023 38 1.5 300 2100 Nanokristallin 48 THT
744314101SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität 5.3 1.8 4 33 40 6.9 4.8 2 0.0363 0.01 Superflux 7 SMT
7460307SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WP-BUTR REDCUBE PRESS-FIT with internal thread, two-rows Tray 9 7 160000 M4 6 8 160 Messing Press-Fit
66100211622SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-WTB 2.54 mm Male Header PCB 2.54 Männlich 50 20 max. Karton 3000 2 Vertikal 3 4.78 THT
750344822SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Power Transformer
750344821SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Flyback Transformer
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
691311500102SPEC
742792031SPEC
7448063801SPEC
744314101SPEC
7460307SPEC
66100211622SPEC
750344822SPEC
750344821SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityIRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
Raster
(mm)
GenderArbeitsspannung
(V)
Kontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RVerpackungW
(mm)
H
(mm)
IR 1
(mA)
TiTl
(mm)
Pins
(pcs)
Z @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
TypIR
(A)
L
(mH)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
Montageart Muster