| Topologie | Motor Drive |
| Eingangsspannung | 120-300 V |
| IC-Revision | 2.0 |
This user guide provides an overview of the reference board REF-SHA35WRC2SYS including its main features,key test results and mechanical dimensions.The REF-SHA35WRC2SYS is a full-featured starter kit, with a turnkey motor driver designed for high-performance,high-efficiency permanent magnet synchronous motor (PMSM) / brushless direct current motor (BLDC) applications, including all of the required elements for high voltage ceiling fan applications. It includes the iMOTIONTM IMD112T driver for PFC and motor control, the IRS44273L for PFC gate driver, IKA08N65H5 DuoPackIGBTs and diodes for PFC switching, and the TRENCHSTOPTM RC-Series IKN03N60RC2 that provides cost-effective,monolithically integrated IGBTs with diode for the inverter stage.The starter kit features Infineon’s iMOTIONTM driver and advanced motion control engine (MCE 2.0) technologyfor PMSM/BLDC motor and PFC driver. It is optimized for small and major home appliances like fans, pumps,compressors and other general-purpose variable speed drives.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | VR (V (AC)) | VR 2 (V (DC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | Tol. C | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | Keramiktyp | Fl (mm) | L (µH) | IR (A) | ISAT,10% (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Version | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | Reihen | G (mm) | Gender | VRMS (V) | VDC (V) | VBR (V) | IPeak (A) | Wmax (J) | PDiss (W) | VDE-Zulassung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 691102710003 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Series 102 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular | 3 | Kabelschutzprinzip | PCB | Ja | Horizontal | 22 to 14 (AWG) 0.75 to 1.5 (mm²) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 15 | – | 10 | Karton | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | 17.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40022612 | |
![]() | 61300421121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | 4 | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | 2.54 | 5.08 | – | – | Beutel | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | Dual | – | Stiftleiste | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 820513011 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-VD Disk Varistor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12.5 | 4.6 | 16 | – | – | 10 mm | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | – | – | – | 12.5 | – | – | – | 300 | 385 | 470 | 2500 | 70 | 0.4 | Ja | ||
![]() | 890324023023 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | Across the mains | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 nF | 275 | 630 | X2 | 300 | 0.1 | 30 GΩ | 10 | 13 | 7 | 13 | Lose | ±10% | Raster 10 mm | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 890324024003 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | Across the mains | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 330 nF | 275 | 630 | X2 | 260 | 0.1 | 30 GΩ | 12.5 | 15 | 8.5 | 14 | Lose | ±10% | Raster 12.5 mm | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 7447480222 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TI Tonneninduktivität | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10.5 | 10.5 | 14.5 | – | – | 1014 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 2200 | 0.48 | 0.62 | 2.5 | 0.83 | Gestanzt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 150060GS75000 | SPEC | 26 Dateien Strahldaten
| Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | – | – | – | – | – | – | 525 | Grün | 515 | 430 | 3.2 | InGaN | 140 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.7 | Tape and Reel | – | 0603 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.105 | – | ||
![]() | 860010473011 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 220 µF | 25 | – | – | – | – | – | 2.5 | 11 | – | – | Ammopack | ±20% | – | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2000 | 310 | 55 | 6.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 885012206063 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.7 nF | 25 | – | – | – | – | 10 GΩ | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 7" Tape & Reel | ±10% | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | X7R Klasse II | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 890303322005CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTBP Folienkondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33 nF | 630 | – | – | 700 | 0.1 | 30 GΩ | 7.5 | 10.5 | 5 | 11 | Karton | ±5% | Raster 7.5 mm | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 860241478004 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-AT1H Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 µF | 450 | – | – | – | – | – | 5 | 25 | – | – | Ammopack | ±20% | 13.0 x 25.0 | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | 10000 | 632 | 496 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | VR (V (AC)) | VR 2 (V (DC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | Tol. C | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | Keramiktyp | Fl (mm) | L (µH) | IR (A) | ISAT,10% (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Version | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | Reihen | G (mm) | Gender | VRMS (V) | VDC (V) | VBR (V) | IPeak (A) | Wmax (J) | PDiss (W) | VDE-Zulassung | Muster |
|---|