Topologie | Inverswandler |
Eingangsspannung | 480 V |
IC-Revision | 1.0 |
This user guide provides an overview of the evaluation board EVAL-M1-IR2214 including its main features, keycomponents and design details. The user guide describes how to run a brushless direct current (BLDC) motorwith the evaluation board, and verifies the board by a double-pulse test for a higher power rating.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | VR (V (DC)) | VR 2 (V (DC)) | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Betriebstemperatur | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | Z (mΩ) | ILeak (µA) | DF (%) | Ø D (mm) | Pins (pcs) | Reihen | H (mm) | G (mm) | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 890493427007CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTBE Folienkondensatoren | 470 nF | 1000 | 800 | 22 | 1 | 6.38 GΩ | -40 °C bis zu +85 °C | 27.5 | 31 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 4 | – | – | – | Karton | ||
![]() | 865060343004 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 47 µF | 16 | – | – | – | 2.12766 MΩ | -55 °C bis zu +105 °C | – | 5.5 | 6.6 | 2000 | 230 | 440 | 7.6 | 16 | 6.3 | – | – | – | – | – | – | – | 15" Tape & Reel | ||
![]() | 865060445005 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 100 µF | 25 | – | – | – | 1 MΩ | -55 °C bis zu +105 °C | – | 7.7 | 6.6 | 2000 | 300 | 360 | 25 | 14 | 6.3 | – | – | – | – | – | – | – | 15" Tape & Reel | ||
![]() | 865060453007 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 220 µF | 25 | – | – | – | 0.454545 MΩ | -55 °C bis zu +105 °C | – | 10.5 | 8.3 | 5000 | 550 | 170 | 55 | 14 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | 15" Tape & Reel | ||
![]() | 861021386035 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-AIG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 1000 µF | 400 | – | – | – | – | -25 °C bis zu +105 °C | 10 | 60 | – | 2000 | 2850 | – | 8000 | 20 | 35 | – | – | – | – | – | – | – | Tray | ||
![]() | 61300821821 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm Dual Socket Header | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | 2.54 | 10.66 | – | – | – | – | – | – | – | 8 | Dual | – | – | Socket Header | Gerade | 3 | Tray | |
![]() | 613020243121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm Angled Dual Socket Header | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | 2.54 | 25.9 | – | – | – | – | – | – | – | 20 | Dual | – | – | Socket Header | Angled | 3 | Tray | |
750344164 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Flyback Transformer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 890493427007CS | SPEC | |
![]() | 865060343004 | SPEC | |
![]() | 865060445005 | SPEC | |
![]() | 865060453007 | SPEC | |
![]() | 861021386035 | SPEC | |
![]() | 61300821821 | SPEC | – |
![]() | 613020243121 | SPEC | – |
750344164 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | VR (V (DC)) | VR 2 (V (DC)) | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Betriebstemperatur | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | Z (mΩ) | ILeak (µA) | DF (%) | Ø D (mm) | Pins (pcs) | Reihen | H (mm) | G (mm) | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster |
---|