IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (97)

Infineon Technologies IRSM005-800MH

iMOTIONTM modular application design kit

Details

TopologieMotor Drive
Eingangsspannung6-30 V
Ausgang 110.2 A
IC-Revision1.0

Beschreibung

The evaluation board EVAL-M1-05F804R was developed to support customers during their first steps designing applications with IRSM005-800MH CIPOS™ Nano power modules. As a part of iMOTION™ Modular Application Design Kit, EVAL-M1-05F804R is a power evaluation board from the modular application design kit including M1 connector, which is the iMOTION™ standard interface, and three CIPOS™ Nano 40 V half-bridge modules for motor drive applications. In combination with either EVAL-M1-101T or other control boards with M1 connector compatible, it features and demonstrates Infineon’s CIPOS™ Nano IPM technology and advanced Motion Control Engine (MCE 2.0) technology for motors drive over the full speed range.

Eigenschaften

  • Ready to use DC power stage to drive
  • 3-phase motor
  • 3 x CIPOS™ Nano IPM on board
  • Nominal input voltage 6 ~ 30 Vdc
  • Maximum 240 W output power without heatsink
  • Maximum 10.2 A output current per phase
  • Over current protection
  • Over temperature protection
  • Testpads with hooks to attach standart oscilloscope probes
  • Standard MADK M1 20pin interface connector

Typische Anwendungen

  • Home appliances
  • Multicopters and drones, Power tools

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityWire SectionL
(µH)
IR 1
(mA)
IR 2
(mA)
ISAT
(mA)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
W
(mm)
CVR
(V (DC))
Endurance
(h)
BetriebstemperaturIRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
L
(mm)
Pins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderTypIR
(A)
Verpackung Muster
691250910002SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Serie 2509 - 9.52 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp Rising Cage Clamp PCB Ja 10 to 30 (AWG) 5.26 to 0.0509 (mm²) -30 °C bis zu +120 °C 9.52 19.04 2 Horizontal 32 Karton
691250910003SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Serie 2509 - 9.52 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp Rising Cage Clamp PCB Ja 10 to 30 (AWG) 5.26 to 0.0509 (mm²) -30 °C bis zu +120 °C 9.52 28.56 3 Horizontal 32 Karton
74479777310ASPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PMI Power-Multilayer-Induktivität 10 600 900 120 300 35 1.2 -40 °C bis zu +125 °C 2 2 1.25 Low RDC
860010473011SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren220 µF 25 2000 -40 °C bis zu +85 °C 310 55 14 2.5 6.3 11 Ammopack
860010780024SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren1000 µF 63 2000 -40 °C bis zu +85 °C 1540 630 9 7.5 16 25 Ammopack
860020472006SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren47 µF 25 2000 -40 °C bis zu +105 °C 105 11.75 14 2 5 11 Ammopack
74404064151SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LQS SMT-Speicherdrossel 150 950 570 5.4 6 -40 °C bis zu +125 °C 6 4.5 0.84
613020243121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm Angled Dual Socket Header 2.54 25.9 20 Dual Socket Header Angled 3 Tray
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityWire SectionL
(µH)
IR 1
(mA)
IR 2
(mA)
ISAT
(mA)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
W
(mm)
CVR
(V (DC))
Endurance
(h)
BetriebstemperaturIRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
L
(mm)
Pins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderTypIR
(A)
Verpackung Muster