IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (97)

Infineon Technologies PFD7 | Demoboard EVAL-M7-HVMOS-INV

Evaluation power board with M7 connector

Details

TopologieInverswandler
Eingangsspannung220 V
Ausgang 115 V / 0.1 A
Ausgang 25 V / 0.15 A
IC-Revision1.0

Beschreibung

This user guide provides an overview of the evaluation board EVAL-M7-HVMOS-INV, including its main features,key-technical data, pin assignments, and mechanical dimensions.EVAL-M7-HVMOS-INV is an evaluation power board with Infineon’s latest CoolMOS™ PFD7 super junctionMOSFETs. This board features and demonstrates Infineon’s CoolMOS™ PFD7 technology for inverter circuitry at hard switching condition. CoolMOS™ PFD7 optimizes the switching and conduction losses to reach the high efficiency. The MOSFETs used on this board are SOT-223 packages. This board is suitable for driving fan, pump,and other smaller motors. The output power is up to 300W with a heatsink at 16 kHz carrier frequency.The evaluation board EVAL-M7-HVMOS-INV was developed to support users during their first steps in designing applications with running any permanent magnet motor via sensorless sinusoidal field-oriented control.

Eigenschaften

  • Extremely low losses
  • Low switching losses Eoss, excellent thermal behavior
  • Fast body diode
  • Wide range portfolio of RDS(on) and package variations
  • Integrated zener diode
  • Enables high power density designs and small form factors
  • Enables efficiency gains at higher switching frequencies
  • Excellent commutation ruggedness
  • Easy to select right parts and optimize the design
  • High ESD ruggedness

Typische Anwendungen

  • Refrigeration and freezing – compressor drives

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionCVR 2
(V (DC))
SicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISOBetriebstemperaturRaster
(mm)
VerpackungTol. CBauformDF
(%)
KeramiktypFl
(mm)
ISAT
(A)
fres
(MHz)
Endurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
Ø D
(mm)
IR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster
691216510003SSPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Serie 2165S - 5.08 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp 3 Rising Cage Clamp PCB Ja Horizontal 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²) -30 °C bis zu +120 °C 5.08 Karton 24 15.24 THT
744823305SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel 4 -40 °C bis zu +125 °C M 2.5 5 95 250 1500 MnZn 23 13 25.5 THT
890324025039CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTX2 Folienkondensatoren Across the mains470 nF 630 X2 220 0.121.28 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 15 Karton ±10% Pitch 15 mm 275 18 8 14 Boxed THT
744773022SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PD2 SMT-Speicherdrossel -40 °C bis zu +125 °C 4532 3.38 85 2.5 0.0022 71 NiZn 4 4.5 3.2 SMT
860010373010SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren220 µF -40 °C bis zu +85 °C 2.5 Ammopack ±20% 16 2000 308 35.2 6.3 16 11
860010473007SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren100 µF -40 °C bis zu +85 °C 2.5 Ammopack ±20% 14 2000 209 25 6.3 25 11
860010573007SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren100 µF -40 °C bis zu +85 °C 2.5 Ammopack ±20% 12 2000 231 35 6.3 35 11
860010474012SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren330 µF -40 °C bis zu +85 °C 3.5 Ammopack ±20% 14 2000 451 82.5 8 25 11.5
861021483005SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-AIG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren82 µF -25 °C bis zu +105 °C 10 Tray ±20% 22.0 x 36.0 20 2000 640 738 22 450 36
890283325008CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTBP Folienkondensatoren330 nF 140 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 15 Karton ±5% Pitch 15 mm 400 18 7 13
885342211006SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSMH Mid and High Voltage100 nF1 GΩ -55 °C bis zu +125 °C 7" Tape & Reel ±10% 1812 2.5 X7R Klasse II 0.5 630 4.5 3.2 2
750344226SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Flyback Transformer
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionCVR 2
(V (DC))
SicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISOBetriebstemperaturRaster
(mm)
VerpackungTol. CBauformDF
(%)
KeramiktypFl
(mm)
ISAT
(A)
fres
(MHz)
Endurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
Ø D
(mm)
IR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster