IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (97)

Infineon Technologies TLD6098-1 | Demoboard TLD6098-1_2B_EVAL

LITIX ™ Power Multitopology single-channel DC-DC controller

Details

TopologieAufwärtswandler
Eingangsspannung8-27 V
Ausgang 11 A
IC-Revision1.00

Beschreibung

TLD6098-1_2B_EVAL is a PCB board designed to supply high power LED with TLD6098-1EP in boost topologies.The board can deliver up to 25 W. Auxiliary circuits are present and enabled to protect the DC-DC and the load during the short to ground failure.

Eigenschaften

  • Built-in diagnosis and protection features
  • Pulse width modulator to implement a dimming function with reduced color shifting
  • Coded faults to easily detect the root cause of load failures
  • Voltage loop availability to implement constant output voltage power supply

Typische Anwendungen

  • General purpose constant output current /voltage applications
  • General illumination
  • Automotive exterior and interior lighting

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
L
(µH)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
IR,40K
(A)
IRP,40K
(A)
fres
(MHz)
BauformVersionZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
TypIR
(mA)
Z @ 1 GHz
(Ω)
H
(mm)
Muster
150060GS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 525 Grün 515 430 3.2 InGaN 140 0603 0.7
150060RS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 625 Rot 630 250 2 AlInGaP 140 0603 0.7
742792663SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF SMT-Ferrit 0603 SMT 1000 1100 150 MHz 650 0.85 Breitband 100 201 0.8
74279226101SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead 1812 SMT 100 160 1100 MHz 8000 0.006 Hochstrom 8000 150 2.3
7447709220SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PD SMT-Speicherdrossel 22 6.5 8 5.3 7 10 1210 Standard 0.028 5300 10
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
L
(µH)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
IR,40K
(A)
IRP,40K
(A)
fres
(MHz)
BauformVersionZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
TypIR
(mA)
Z @ 1 GHz
(Ω)
H
(mm)
Muster