IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (104)

Infineon Technologies XDPP1148-100B | Demoboard REF_IBC_1600W_GAN

Scalable 48 V to 12 V regulated intermediate bus converter with CoolGaN™ Transistors 100 V G3

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung36-60 V
Ausgang 112 V / 134 A
IC-Revision1.0

Beschreibung

REF_IBC_1600W_GAN operates from 36 to 60 Vin DC with nominal output voltage of 12 V and maximum power of 1600 W. It is in a compact form factor with a low profile of 10 mm and maximum top side component height of 7 mm. Under forced airflow of 1000 LFM, the peak efficiency is 96.7% at 48 Vin.

Eigenschaften

Digital voltage mode controlCurrent balancing and current sharingFast line and load transient responseHigh power density and low profilePMBus communicationScalable in power

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturQ
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
Schlüsselweite
(mm)
TofMontageartMittelkontaktRaster
(mm)
ReihenGenderFarbeW
(mm)
H
(mm)
IR 1
(A)
TiTl
(mm)
Pins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire Section Muster
150060RS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 625 Rot 630 250 2 AlInGaP 140 0603 -40 °C up to +85 °C 1.6 Tape and Reel SMT 0.8 0.7
150060GS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 525 Grün 515 430 3.2 InGaN 140 0603 -40 °C up to +85 °C 1.6 Tape and Reel SMT 0.8 0.7
885012005013SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC)100 pF ±5% 10 0402 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 1 0.25 7" Tape & Reel 0.5 0.5
885012005018SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC)1 nF ±5% 10 0402 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 1 0.25 7" Tape & Reel 0.5 0.5
60910413421SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Jumper -40 °C up to +125 °C1000 MΩ 10.16 Beutel 3 2.54 Jumper Schwarz 3 4
691322110008SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Serie 3221 - 3.50 mm Horizontal PCB Header -40 °C up to +105 °C 29.4 Karton 10.5 THT 3.5 Grün 8 Stiftleiste Kabel Nein Stiftleiste
691363110002SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Serie 3631 - 3.50 mm Horizontal with hook on wire Side -40 °C up to +105 °C 7 Karton 10 Kabel 3.5 Grün 2 Steckbar Kabel Nein Horizontal 16 to 28 (AWG) 1.31 to 0.0810 (mm²)
7461059SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WP-BUCF REDCUBE PRESS-FIT with internal thread, circumference -55 °C up to +150 °C Tray 240 Press-Fit 13 13.5 240 M6 13.5 16
971300321SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SSTIE Steel Spacer Stud, metric, internal/external -55 °C up to +150 °C 30 Karton 5.5 M3 M3
970150321SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SSTII Steel Spacer Stud, metric, internal/internal -55 °C up to +150 °C 15 Karton 5.5 M3
60900213421SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Jumper -40 °C up to +125 °C1000 MΩ 2.44 Beutel 3 2.54 Jumper Schwarz 1
61300211121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 5.08 Beutel 3 THT 2.54 Single Stiftleiste 2 Gerade
61300311121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 7.62 Beutel 3 THT 2.54 Single Stiftleiste 3 Gerade
61300821121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 10.16 Beutel 3 THT 2.54 Dual Stiftleiste 3 8 Gerade
74404054221SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LQS SMT-Speicherdrossel 5040 -40 °C up to +125 °C 5 220 0.5 0.55 1400 4.5 SMT 5 4
66012002111503SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-MMCX PCB THT/SMT -55 °C up to +155 °C1000 MΩ Tray DC~6 GHz THT Ø 0.7 Jack PCB
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
150060RS75000SPEC
150060GS75000SPEC
885012005013SPEC
885012005018SPEC
60910413421SPEC
691322110008SPEC
691363110002SPEC
7461059SPEC
971300321SPEC
970150321SPEC
60900213421SPEC
61300211121SPEC
61300311121SPEC
61300821121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

74404054221SPEC
66012002111503SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturQ
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
Schlüsselweite
(mm)
TofMontageartMittelkontaktRaster
(mm)
ReihenGenderFarbeW
(mm)
H
(mm)
IR 1
(A)
TiTl
(mm)
Pins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire Section Muster