IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (104)

Infineon Technologies XDPS2201 | Demoboard REF_XDPS2201_170W_BPA

170 W AC-DC reference design for e-bike battery charger

Details

TopologieSonstige Topologie
Schaltfrequenz180 kHz
IC-Revision1.0

Beschreibung

Infineon’s REF_XDPS2201_170W_BPA is a highly efficient 170 W single-stage hybrid-flyback reference design aimed for 24 V and 36 V Li-Ion battery packs typically found in chargers for e-bikes or power tools.The design incorporates a digital controller, XDP™ XDPS2201, with multi-mode operation and two 600 V CoolMOS™ P7 superjunction MOSFETs (IPA60R280P7S) that combine excellent efficiency and ease of use.

Eigenschaften

  • Topology: Hybrid flyback (asymmetric half-bridge)
  • VIN = 198 – 264 VAC, 50..60 Hz
  • Standby < 250 mW @ 230 V at no load
  • VOUT= 18…42 V, Iout = 0.4…4.0 A CC, POUT = 170 W
  • VAUX= 5 V / 500 mA
  • Efficiency: >95% @230 VACat full load

Typische Anwendungen

  • Battery chargers

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionCEndurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
VerpackungReihenG
(mm)
GenderIR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster
691412120003BSPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Series 412B - 3.50 mm Screwless 45° Entry - 2.1 mm² Wires 3 Schraublos PCB Nein 45° 14 to 20 (AWG) 2.08 to 0.518 (mm²) 3.5 Karton 2 12 THT
7448040515SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CMBNC Stromkompensierte Netzdrossel Nanokristallin 4 5 5 15 40 300 2100 Nanokristallin 28 19 32 THT
691322310004SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Serie 322 - 3.81 mm Horizontal PCB Header 4 Stiftleiste Kabel Nein Stiftleiste 3.81 Karton 10.5 16.43 THT
613007143121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Socket Header - Single 7 Abgewinkelt 2.54 Tray Single Buchsenleiste 3 18.28 THT
860010473011SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren220 µF 2000 310 55 14 2.5 6.3 Ammopack 25 11
860020572006SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren47 µF 2000 110 16.45 12 2 5 Ammopack 35 11
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionCEndurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
VerpackungReihenG
(mm)
GenderIR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster