IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (104)

Infineon Technologies XDPS2222 | Demoboard EVAL_XDPS2222_240W1

240 W USB-C adapters and chargers evaluation board

Details

TopologieLeistungsfaktor-Korrektur
Eingangsspannung90-264 V
Ausgang 148 V / 5 A
IC-Revision1.1

Beschreibung

The evaluation board EVAL_XDPS2222_240W1 is developed for USB-PD application with a wide input range and a very wide output voltage range from 5 V to 48 V. With a nominal output power of 240 W and a dimension of 200 mm x 65 mm x 24 mm, this two-layer PCB system fulfills efficiency requirements from DOE VI and CoC Tier 2 while keeping costs low.It features the PFC + hybrid flyback (HFB) combo IC XDPS2222 and a 600 V GaN transistor as the main switch.

Eigenschaften

  • HFB ZVS operation of high- and low-side
  • Fast responding HFB peak current control
  • Harmonized PFC & HFB operations
  • PFC pulse skipping at light load
  • Automatic PFC enable/disable control
  • Self-adjusting PFC bus voltage level

Typische Anwendungen

  • USB-C adapters and chargers

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionCEndurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
VerpackungIR
(A)
L
(µH)
RDC max.
(Ω)
VR
(V (DC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster
691412320002SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Series 4123 - 3.81 mm Screwless 45° Entry 2 Schraublos PCB Nein 45° 16 to 30 (AWG) 1.31 to 0.05 (mm²) 3.81 Karton 4 9.12 THT
7447023SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-FI Funkentstördrossel 4.1 60 0.04 16 9.9 THT
861221483002SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-AIE8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren82 µF 3000 860 576.28 20 10 22 Tray 450 26
7448023005SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CMBNC Stromkompensierte Netzdrossel Nanokristallin 3 5000 0.04 300 2100 Nanokristallin 18 14 22 THT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
691412320002SPEC
7447023SPEC
861221483002SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7448023005SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionCEndurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
VerpackungIR
(A)
L
(µH)
RDC max.
(Ω)
VR
(V (DC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster