| 150080BS75000 | SPEC
| – | | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 470 | Blau | 465 | 145 | 3.2 | InGaN | 140 | – | – | – | – | – | – | 1.25 | – | 2 | – | 0.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
 | 150060VS75000 | SPEC
| – | | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 570 | Hellgrün | 572 | 40 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | 1.6 | – | 0.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
 | 150120VS75000 | SPEC
| – | | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 570 | Hellgrün | 572 | 40 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | – | – | – | 1.6 | – | 3.2 | – | 0.68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
 | 150060YS75000 | SPEC
| – | | 26 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 590 | Gelb | 595 | 120 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | 1.6 | – | 0.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
 | 150060SS75000 | SPEC
| – | | 26 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 630 | Superrot | 645 | 60 | 1.9 | AlInGaP | 140 | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | 1.6 | – | 0.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
 | 74279223560 | SPEC
| – | | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10000 | – | – | – | 3.05 | – | 4.06 | – | 2.28 | – | – | – | 56 | 90 | 1000 MHz | 10000 | 90 | Hochstrom | – | – | – | – | – | – | – | |
 | 82401646 | SPEC
| – | | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TVS TVS Diode – Super Speed Series | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 4.9 | – | 0.975 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6+1 | Unidirectional | 5 | 6 | 13 | 8 | USB 3.0, HDMI 1.4 | |
 | 74479775210Ai | SPEC
| 74479774210 | – | – | PTN i| Die Produktion wird demnächst eingestellt. Erwartete Lebenszeit: <2 Jahre. | WE-PMI Power-Multilayer-Induktivität | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 900 | 1300 | 950 | 110 | 90 | 1.2 | – | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | Low RDC | – | – | – | – | – | – | – | – |
 | 416131160804 | SPEC
| – | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-DISV Small Compact SMT Flat Actuator with Top Tape 1.27 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 6.25 | Ja | – | 500 | 1000 | Weiß | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
 | 434121043816 | SPEC
| – | – | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-TASV SMT Tact Switch 6.0x3.5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nicht spezifiziert | 4.3 | 160 | 50000 | Schwarz | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |