Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 9-16 V |
Ausgang 1 | 5 V / 3 A |
IC-Revision | A |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Tol. L | IR,40K (A) | RDC typ. (mΩ) | Material | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74437336047 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | 4.7 | 4.35 | 3.85 | 7.6 | 53 | 25 | SMT | ±20% | 3.9 | 50 | – | ||
![]() | 78439346068 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-XHMA SMD Power Inductor | 6.8 | 8.1 | 5.65 | 11.3 | 19.36 | 22 | SMT | ±20% | 6.5 | 17.6 | Hyperflux |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 74437336047 | SPEC | |
![]() | 78439346068 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Tol. L | IR,40K (A) | RDC typ. (mΩ) | Material | Muster |
---|