IC-Hersteller Microchip

IC-Hersteller (104)

Microchip MCP14A0452 | Demoboard DV330101

LOW VOLTAGE PFC DEVELOPMENT KIT

Details

TopologieLeistungsfaktor-Korrektur
Eingangsspannung12-26 V
Ausgang 13 V / 5 A

Beschreibung

Low Voltage Power Factor Correction (LVPFC) Development Kit offers safe voltage levels at moderate power while designing algorithms on a boost power factor correction topology. These algorithms can be applied on real systems under development with minimal changes. The LVPFC Development Board utilizes the dsPIC33EP128GS806 device, supporting full digital and advanced power control algorithm schemes.LVPFC development kit utilizes Isolation transformer with turn ratio of 10:1 and a 50W Active load. These additional tools are available from our third party tools provider ASCALAB .Active Load can be bought directly from microchip Direct. For isolation transformer you can get in touch with your regional Microchip's sales executive.

Eigenschaften

  • Single-Phase or Dual-Phase Operation mode
  • Discontinuous, Transition, Continuous Current mode of operation
  • Input AC Voltage, Output DC voltage: resistive voltage divider sense
  • Current Sense in each power switch leg: current transformers
  • Zero Cross Detection (ZCD): auxiliary winding placed at storage chokes
  • Inrush Current Limiter: Negative Temperature Coefficient (NTC) resistor and relay
  • Output Overvoltage Protection (OVP): analog comparator with hysteresis, disabling gate drivers. Power reset (unplug the power) is needed to reset that comparator Mating Socket for DP PIM Board

Typische Anwendungen

  • Level Translator, Motor and Solenoid Drive
  • Line Drivers, Pulse Transformer Drive, Switch Mode Power Supplies

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieAnwendungCSicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISORaster
(mm)
VerpackungISAT
(A)
Endurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Ø D
(mm)
IR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster
890324025034CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTX2 Folienkondensatoren Across the mains330 nF X2 260 0.130 GΩ 15 Karton 275 18 8.5 14.5 Boxed THT
890334024005CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTXX Folienkondensatoren Across the mains470 nF X2 280 0.121.28 GΩ 12.5 Karton 310 15 10 16 Boxed THT
890334025045SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTXX Folienkondensatoren Across the mains680 nF X2 230 0.114.71 GΩ 15 Lose 310 18 10 16 Boxed THT
7448031002SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CMBNC Stromkompensierte Netzdrossel Nanokristallin 10 2 6.3 300 2100 Nanokristallin 24 17 25 THT
744750230047SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-FAMI THT Speicherdrossel 9.6 6.5 0.0047 12.5 8.8 8.8 11 THT
860010572005SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren47 µF 2 Ammopack 2000 143 16.45 12 5 35 11
860010680026SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren1500 µF 7.5 Ammopack 2000 1848 750 10 16 50 31.5
860080774008SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren47 µF 3.5 Ammopack 3000 400 29.61 8 8 63 11.5
750316197SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. PFC Inductor
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieAnwendungCSicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISORaster
(mm)
VerpackungISAT
(A)
Endurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Ø D
(mm)
IR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster