Topologie | Aufwärtswandler |
Eingangsspannung | 5 V |
Ausgang 1 | 5 V |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | Anwendung | Interface typ | Typ | Gender | Pins | Montageart | Arbeitsspannung (V (DC)) | Verpackung | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | Betriebstemperatur | IRIPPLE (mA) | RESR (mΩ) | ILeak (µA) | DF (%) | Ø D (mm) | L (mm) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 632723300011 | SPEC | – | 6 Dateien | WR-COM USB 3.1 Type C Receptacle Horizontal THR / SMT | USB 3.1 | Type C | Horizontal | Receptacle | 24 | THR | 20 | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 875105142006 | SPEC | 7 Dateien | WCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren | – | – | – | – | – | V-Chip SMT | – | 15" Tape & Reel | 150 µF | 6.3 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 1970 | 30 | 300 | 8 | 5 | 5.5 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 632723300011 | SPEC | – |
![]() | 875105142006 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | Anwendung | Interface typ | Typ | Gender | Pins | Montageart | Arbeitsspannung (V (DC)) | Verpackung | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | Betriebstemperatur | IRIPPLE (mA) | RESR (mΩ) | ILeak (µA) | DF (%) | Ø D (mm) | L (mm) | Muster |
---|