IC-Hersteller Microchip

IC-Hersteller (104)

Microchip MCP3914 | Demoboard Smart Power Strip V2 Reference Design

MCP3914

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung85-240 V
IC-Revision2

Beschreibung

The MCP3914 Smart Power Strip (v2) Reference Design is a fully functional power monitor capable of measuring up to 6 device loads simultaneously while reporting data to an LCD display or wirelessly connected web-based UI via an on-board Wifi Module . The Power Strip offers universal socket support for China, Europe and US geographies. The system metrology firmware calculates the real-time values of the RMS Current, RMS Voltage, Frequency, and Active Power consumption for each channel.

Eigenschaften

RMS Current, RMS Voltage, Active Power and Line Frequency MeasurementsOversampling Ratio up to 4096Power Monitoring Accuracy capable of 0.1% error over a 10,000:1 dynamic range94.5 dB SINAD, -107 dBc THD (up to 35th Harmonic), 112 dBFS SFDRLow-Drift 1.2V Internal Voltage Reference: 9 ppm/°C typical40-lead 5x5 mm UQFN PackageExtended Temperature Range -40°C to +125°

Typische Anwendungen

  • Smart Power Strip

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieAnwendungCSicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISORaster
(mm)
VerpackungTol. CBauformBetriebstemperaturDF
(%)
KeramiktypFl
(mm)
ISAT
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
PackageInputVCE max.
(V)
IF max.
(mA)
Testbedingung CTRCTR min.
(%)
CTR max.
(%)
VISO
(V (RMS))
n∫Udt
(Vµs)
RDC1 max
(mΩ)
RDC2 max
(Ω)
VinVOut1
(V)
IOut1
(A)
Vaux
(V)
fswitch
(kHz)
NPRI : NSEC : NAUXPins
(pcs)
ReihenG
(mm)
GenderTypIR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster
890334025017CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTXX Folienkondensatoren Across the mains100 nF X2 300 0.130 GΩ 15 Karton ±10% Raster 15 mm -40 °C up to +105 °C 4 310 18 6 12 Boxed THT
744821240SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel XS -40 °C up to +125 °C 4 2.5 1.5 4 140 250 1500 MnZn 15.8 7.8 18 THT
74404032033SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LQS SMT-Speicherdrossel 3015 -40 °C up to +125 °C 1.5 70 72 1.5 0.0033 3 3 1.5 SMT
885012206095SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)100 nF5 GΩ 7" Tape & Reel ±10% 0603 -55 °C up to +125 °C 3 X7R Klasse II 0.4 50 1.6 0.8 0.8
61300511021SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single1000 MΩ 2.54 Beutel -40 °C up to +105 °C 5 Single Stiftleiste Abgewinkelt 3 12.7 THT
61301621021SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual1000 MΩ 2.54 Beutel -40 °C up to +105 °C 16 Dual Stiftleiste Abgewinkelt 3 20.32 THT
7508110151SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-OLTI Offline Flyback Transformers Tray EP13 -40 °C up to +125 °C 0.425 15.42:1:3.14 85 - 265 V (AC) 5 1 15 70 15.42:1:3.14 1.5 4000 22.2 25 16 THT
140357145200SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-OCPT SOP-4 SOP4 -55 °C up to +110 °C SOP 4 DC 35 60 IF = 5 mA
VCE = 5 V
130 260 3750 Optocoupler Phototransistor 4.4 3.6 2 SMT
7492552000SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CSTLF Netzfrequenz-Strommesswandler EI187 -40 °C up to +125 °C 1:2000 120000 0.27 317 50 - 400 45 6400 80 4000 20.3 16.5 17
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
890334025017CSSPEC
744821240SPEC
74404032033SPEC
885012206095SPEC
61300511021SPEC
61301621021SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7508110151SPEC
140357145200SPEC
7492552000SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieAnwendungCSicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISORaster
(mm)
VerpackungTol. CBauformBetriebstemperaturDF
(%)
KeramiktypFl
(mm)
ISAT
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
PackageInputVCE max.
(V)
IF max.
(mA)
Testbedingung CTRCTR min.
(%)
CTR max.
(%)
VISO
(V (RMS))
n∫Udt
(Vµs)
RDC1 max
(mΩ)
RDC2 max
(Ω)
VinVOut1
(V)
IOut1
(A)
Vaux
(V)
fswitch
(kHz)
NPRI : NSEC : NAUXPins
(pcs)
ReihenG
(mm)
GenderTypIR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster