| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 4-30 V |
| Ausgang 1 | 2.5 V |
| Ausgang 2 | 5 V |
| Ausgang 3 | 3.3 V |
| Ausgang 4 | 1.8 V |
| IC-Revision | 1 |
The MIC4684 2A Buck Eval Board w/ level sel allows the evaluation of the MIC4684 which is a step down converter with a maximum input voltage of 30V and a maximum output current of 2A.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | IR,40K (A) | IRP,40K (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Bauform | Version | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744770147 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD Speicherdrossel | 47 | 3.3 | 4.3 | 3 | 4.25 | 64 | 7.9 | 1280 | Gestanzt | 2 | – | – | 8 | – | – | – | – | ||
![]() | 61300821121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 2.54 | Dual | – | Stiftleiste | Gerade | 3 | Beutel |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 744770147 | SPEC | |
![]() | 61300821121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | IR,40K (A) | IRP,40K (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Bauform | Version | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster |
|---|