IC-Hersteller Microchip

IC-Hersteller (104)

Microchip MPFS250T-FCVG484 | Demoboard MPFS-ICICLE-KIT

PolarFire SoC FPGA Icicle Kit

Details

TopologieFPGA
IC-Revision1.0

Beschreibung

The PolarFire SoC Icicle kit is a low-cost development platform that enables evaluation of the five-core Linux capable RISC-V microprocessor subsystem, innovative Linux, and real-time execution, low-power capabilities and the rich set of peripherals of the PolarFire SoC FPGA.PolarFire SoC is ideally suited for secure, reliable and power-efficient compute across a wide range of applications including Imaging, AI/ML, Industrial automation, IoT, Wireline Access Networks, Aerospace, and Defense & Automotive.The Icicle kit features onboard memories (LPDDR4, SPI, and eMMC flash) to run Linux off-the-shelf; a multi-rail power sensor to monitor various power domains; PCIe root port, Raspberry pi, and mikroBUS expansion ports and a host of wired connectivity options for quick prototyping and fast time to market.

Eigenschaften

  • PolarFire SoC FPGA (MPFS250T-FCVG484EES)
  • SiFive E51 Monitor core (1 x RV64IMAC)
  • SiFive U54 Application cores (4 x RV64GC)
  • Secure boot
  • Memory and Storage
  • 2 GB LPDDR4 x 32
  • 1 Gb SPI flash
  • 8 GB eMMC flash & SD card slot (multiplexed)
  • Programming & Debugging
  • Onboard JTAG connector or onboard embedded FlashPro (multiplexed)
  • UART via micro USB
  • 52 x test points
  • Interfaces
  • 4 x 12.7 Gbps SERDES
  • PCIe Gen2 Rootport
  • 2 x Gigabit Ethernet
  • Micro USB 2.0 Hi-Speed OTG
  • 4 x UART (via single micro USB)
  • 2 x CAN
  • 2 x SPI
  • 2 x I²C
  • Expansion
  • Raspberry Pi compatible 40-pin header
  • mikroBUS socket

Typische Anwendungen

  • Imaging, AI/ML, Industrial automation, IoT
  • Automotive, Aerospace
  • Wireline Access Networks

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BauformQmin.DF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungBetriebstemperaturQ
(%)
L
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
fres
(MHz)
MontageartxPxCPortsSchirmungTabEMILEDAnwendungssystemIR
(mA)
Arbeitsspannung
(V (AC))
AnwendungInterface typGenderPins
(pcs)
IR 1
(mA)
Raster
(mm)
ReihenZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
Typ Muster
885012005057SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)22 pF ±5% 50 040210 GΩ NP0 Klasse I 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel -55 °C up to +125 °C 840
885012005058SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)33 pF ±5% 50 040210 GΩ NP0 Klasse I 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel -55 °C up to +125 °C 1000
885012005061SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)100 pF ±5% 50 040210 GΩ NP0 Klasse I 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel -55 °C up to +125 °C 1000
885012205061SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)1 nF ±10% 50 0402 600 2.510 GΩ X7R Klasse II 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel -55 °C up to +125 °C
885342211009SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSMH Mid and High Voltage1 nF ±10% 3000 1812 2.510 GΩ X7R Klasse II 4.5 3.2 2 0.5 7" Tape & Reel -55 °C up to +125 °C 600
885012205063SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)2.2 nF ±10% 50 0402 600 2.510 GΩ X7R Klasse II 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel -55 °C up to +125 °C
885012205031SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC)10 nF ±10% 16 0402 600 3.510 GΩ X7R Klasse II 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel -55 °C up to +125 °C
885012205067SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)10 nF ±10% 50 0402 600 2.510 GΩ X7R Klasse II 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel -55 °C up to +125 °C
885012205037SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC)100 nF ±10% 16 0402 600 55 GΩ X7R Klasse II 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel -55 °C up to +125 °C
885012206095SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)100 nF ±10% 50 0603 600 35 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel -55 °C up to +125 °C
885012105012SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC)1 µF ±20% 10 0402 600 150.05 GΩ X5R Klasse II 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel -55 °C up to +85 °C
885012206052SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC)1 µF ±10% 16 0603 600 100.1 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel -55 °C up to +125 °C
885012105007SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC)2.2 µF ±20% 6.3 0402 200.02 GΩ X5R Klasse II 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel -55 °C up to +85 °C
885012207052SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC)2.2 µF ±10% 16 0805 600 100.05 GΩ X7R Klasse II 2 1.25 1.25 0.5 7" Tape & Reel -55 °C up to +125 °C
885012207026SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC)10 µF ±10% 10 0805 600 100.01 GΩ X7R Klasse II 2 1.25 1.25 0.5 7" Tape & Reel -55 °C up to +125 °C
885012107011SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC)22 µF ±20% 10 0805 600 100.005 GΩ X5R Klasse II 2 1.25 1.25 0.5 7" Tape & Reel -55 °C up to +85 °C
885012107006SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC)47 µF ±20% 6.3 0805 100.002 GΩ X5R Klasse II 2 1.25 1.25 0.5 7" Tape & Reel -55 °C up to +85 °C
885012108012SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC)47 µF ±20% 10 1206 600 100.002 GΩ X5R Klasse II 3.2 1.6 1.6 0.5 7" Tape & Reel -55 °C up to +85 °C
885012109004SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC)100 µF ±20% 6.3 1210 100.001 GΩ X5R Klasse II 3.2 2.5 2.5 0.6 7" Tape & Reel -55 °C up to +85 °C
742792113SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF SMT-Ferrit 1206 3.2 1.6 1.1 0.5 -55 °C up to +125 °C SMT 2000 3000 120 180 500 MHz 3000 0.03 Hochstrom
744373240033SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 4020 4.45 4.06 1.8 -40 °C up to +125 °C 0.33 10.5 11.2 22 143 SMT geschirmt 2 0.0086
61304021121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual1000 MΩ 50.8 Beutel -40 °C up to +105 °C THT 3000 250 Stiftleiste 40 2.54 Dual Gerade
615008137421SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-MJ Cat 3 Modular Jacks – THT500 MΩ Tray -40 °C up to +85 °C THT 8P8C 1x1 geschirmt Oben Ja gelb-grün CAT 3 1500 120 Horizontal
61300111121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single1000 MΩ 2.54 Beutel -40 °C up to +105 °C THT 3000 250 Stiftleiste 1 2.54 Single Gerade
61300211121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single1000 MΩ 5.08 Beutel -40 °C up to +105 °C THT 3000 250 Stiftleiste 2 2.54 Single Gerade
61300311121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single1000 MΩ 7.62 Beutel -40 °C up to +105 °C THT 3000 250 Stiftleiste 3 2.54 Single Gerade
61300511121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single1000 MΩ 12.7 Beutel -40 °C up to +105 °C THT 3000 250 Stiftleiste 5 2.54 Single Gerade
629105150921SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-USB Mini/Micro Connectors1000 MΩ Tape and Reel -40 °C up to +85 °C SMT 1800 30 Micro USB 2.0 Type AB Buchse 5 Horizontal
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BauformQmin.DF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungBetriebstemperaturQ
(%)
L
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
fres
(MHz)
MontageartxPxCPortsSchirmungTabEMILEDAnwendungssystemIR
(mA)
Arbeitsspannung
(V (AC))
AnwendungInterface typGenderPins
(pcs)
IR 1
(mA)
Raster
(mm)
ReihenZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
Typ Muster