IC-Hersteller Microchip

IC-Hersteller (104)

Microchip PIC16F1764 | Demoboard EV84C64A

50W INTERLEAVED LLC CONVERTER DEVELOPMENT BOARD

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung38-42 V
Schaltfrequenz800-1000 kHz
Ausgang 115 V / 3 A
IC-RevisionA

Beschreibung

The 50W Interleaved LLC Converter Development Board is a generic development board implementing interleaved LLC topology supporting rapid prototyping and code development based on dsPIC33 DSCs. It utilizes the dsPIC33CH128MP506 DSC supporting a fully digital and advanced power control algorithm scheme. The board is compatible with dsPIC33EP, dsPIC33CK and dsPIC33CH Digital Power Plug-in Modules (DP-PIM)

Eigenschaften

  • Input working voltage range: 38 - 42 VDC
  • Max. Output Power: 30W per phase
  • Maximum Switching Frequency: 1000 kHz
  • Output connector
  • Auxiliary power supply
  • Test Points for outer loop measurements
  • Protection circuitry
  • HMI Interface (Push buttons and two LEDs)
  • dsPIC33-DSC DP-PIM socket with test points at the edge of the board
  • AUX Connector
  • Supports UART communication, GPIO, Analog input, DAC signal output and 3.3V analog AUX supply.

Typische Anwendungen

  • General application, interleaved LLC Converter

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
VinVOut1
(V (DC))
IOut1
(A)
Isolierungstypfswitch
(kHz)
∫Udt
(Vµs)
NPRI : NSECL
(µH)
VT
(V (RMS))
L
(mm)
W
(mm)
MontageartCVR
(V (DC))
Endurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
RESR
(mΩ)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Ø D
(mm)
VerpackungH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeDampfphasenprozess Muster
150060GS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 525 Grün 515 430 3.2 InGaN 140 1.6 0.8 SMT Tape and Reel 0.7
150060RS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 625 Rot 630 250 2 AlInGaP 140 1.6 0.8 SMT Tape and Reel 0.7
875105359004SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren 5.8 5.3 V-Chip SMT33 µF 16 2000 2200 40 400 8 5 15" Tape & Reel
750313734SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PPTI Push-Pull Transformers 5 V (DC) 5 0.8 Verstärkt 300 - 620 10 1:1.1 340 5000 9.14 12.7 SMT Tape and Reel 7.62
434123025826SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-TASV J-Bend SMT Tact Switch 4.2x3.2 mm 16 Tape and Reel 2.5 260 50000 Weiß nicht spezifiziert
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
VinVOut1
(V (DC))
IOut1
(A)
Isolierungstypfswitch
(kHz)
∫Udt
(Vµs)
NPRI : NSECL
(µH)
VT
(V (RMS))
L
(mm)
W
(mm)
MontageartCVR
(V (DC))
Endurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
RESR
(mΩ)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Ø D
(mm)
VerpackungH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeDampfphasenprozess Muster