IC-Hersteller Microchip

IC-Hersteller (104)

Microchip ZL30251LDG1Q074 | Demoboard VSC5640EV SPARX-5,-5I EVALUATION BOARD

4-In, 3-Out Any-Any CML/CMOS Clock Generator

Details

TopologieSonstige Topologie

Beschreibung

The VSC5640EV ethernet development system can be used to demonstrate the SparX-5,-5i Ethernet switches

Eigenschaften

  • 1x VSC7558 Switch (with Enterprise Ethernet features). 3
  • 12x SFP+ front 10G module slots connected to VSC7558 through SFI. 4
  • 8x SFP28 front 25G module slots connected to VSC7558 through SFI high speed. 5
  • Optional, one additional 10/100/1000BASE-T (RJ45) Ethernet port using an on-board 6 VSC8211 PHY, which can be connected to VSC7558 NPI port through SGMII by adding a 7 loopback add-on PCB. 8
  • On board Sync-E DPLL Redwood/ZL30772LFG7Q05S (replaceable with the cheaper non-PTP 9 ZL30256, if SyncE and PTP operation is not required) to generate the 3 required clocks. 10
  • Additional support for a range of Microchip Sync-E module designs through a Sync-E 11 feature connector – note, that all clocks still go through the on-board DPLL. 12
  • Four SMAs connectors and two ITU-T G.8275 compliant RS422 interfaces (1 PPS + ToD 13 input and output) for Sync-E and PTP applications. 14
  • Serial UART port (USB) for local management and software debugging by using a firmware 15 driven Command Line Interface (CLI). 16
  • Reset button at rear, and user input button on front. 17
  • System status LED (bi-color green/red) and port status LED (bi-color green/yellow) per 18 network port for link and activity indication. 19
  • Standard 240/110VAC 200W PSU.

Typische Anwendungen

  • Frequency conversion and frequency synthesis in a wide variety of equipment types

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktserieTiØ OD
(mm)
Ø ID
(mm)
VerpackungVPEPins
(pcs)
Raster
(mm)
VersionGenderTypReihenMontageartIR
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
BetriebstemperaturKontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RAusführungHaltbarkeitAnwendungInterface typIR 1
(mA)
PolesL
(mm)
Dampfphasenprozess Muster
9774030151RSPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SMSI SMT Stahl Spacer mit Innengewinde M2.5 M2.5 5.1 3.5 Tape and Reel 700 -55 °C up to +150 °C 3
61202021621SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-BHD 2.54 mm Male Tray 20 2.54 Low Profile Männlich Gerade THT 3 250 -40 °C up to +105 °C 20 max. 30 Steckzyklen 33.06
61304421121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual Beutel 44 2.54 Stiftleiste Gerade Dual THT 3 250 -40 °C up to +105 °C 20 max. 25 Steckzyklen 55.88
416131160802SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-DISV Small Compact SMT Flat Actuator with Top Tape 1.27 mm Tape and Reel 2000 2 1.27 -40 °C up to +85 °C 25 2 3.71 Ja
61201021621SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-BHD 2.54 mm Male Tray 10 2.54 Low Profile Männlich Gerade THT 3 250 -40 °C up to +105 °C 20 max. 30 Mating cycles 20.36
692122030100SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-USB Standard Connectors Tape and Reel 9 Buchse Horizontal SMT 1.8 30 -20 °C up to +85 °C 30 max. Mit Pegs 5 000 Steckzyklen USB 3.0 Type A 250
693071010811SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-CRD SD Card Connectors Tape and Reel & Mylar 8 Buchse Push & Push SMT 0.5 100 -25 °C up to +85 °C 100 max. Mit Kartenerkennung 10 000 Mating cycles Micro SD
Artikel Nr. Daten­blatt
9774030151RSPEC
61202021621SPEC
61304421121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

416131160802SPEC
61201021621SPEC
692122030100SPEC
693071010811SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktserieTiØ OD
(mm)
Ø ID
(mm)
VerpackungVPEPins
(pcs)
Raster
(mm)
VersionGenderTypReihenMontageartIR
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
BetriebstemperaturKontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RAusführungHaltbarkeitAnwendungInterface typIR 1
(mA)
PolesL
(mm)
Dampfphasenprozess Muster