IC-Hersteller MindCet

IC-Hersteller (104)

MindCet MDC901 | Demoboard MDC901-2E-EVKHB

MDC901 200V GaN Gate Driver Half-Bridge Evaluation Kit Utilizing EPC2215 GaN HEMTs

Details

TopologieGegentaktwandler (Halbbrücken)
Eingangsspannung16-36 V

Beschreibung

The MDC901-EVKHB evaluation kit is designed to allow the user to simply and flexibly evaluate the MDC901 200V GaN gate driver in a half bridge configuration. The evaluation board (EVB) utilizes Efficient Power Conversion (EPC) 200V enhancement mode HEMTs together with passive and active components from Würth Elektronik. The kit provides complete out-of-the-box testing capabilities for quick implementation. At a PCB size of 80x90mm², the evaluation board is compact and is accompanied with all required components to quickly begin testing.

Eigenschaften

  • Tunable dead-time for optimal switching match
  • Default: automatic deadtime
  • Manual deadtime adjustment
  • Separate turn-on/off programmable feed-forward dead-time
  • Diagnostics functions (output pins)
  • Gate signal monitoring outputs
  • Undervoltage lockout for HS and LS
  • Thermal management
  • Heat sink & fan (supplied with EVK)
  • Die temperature monitoring
  • Board temperature measurement
  • On-board power module for fan supply & gate driver (internally regulated to 5V)
  • Fast design-in thanks to EVB layout examples

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePinsAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityWire SectionCTol. CVR
(V (DC))
BauformQmin.DF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungBetriebstemperaturQ
(%)
L
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
fres
(MHz)
DrahttypeIR
(A)
ISAT
(A)
Vin
(V)
Vout
(V)
Iout
(A)
Pin PositionEndurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
MontageartArbeitsspannung
(V (AC))
GenderReihenIR 1
(A)
Kontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RStranded Wire Section (AWG)Stranded Wire Section (Metric)Z @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(mΩ)
Typ Muster
7443630420SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCF SMT-Hochstrominduktivität 2 2013 20.8 20.5 13.5 -40 °C up to +125 °C 4.2 27 34 38 24 Flach 24 38 SMT 3.34
691502710002SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Serie 5027 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular 2 Druckklemme PCB Ja 22 to 14 (AWG) 0.34 to 1.5 (mm²) 10 Karton -45 °C up to +130 °C 16 5 THT 300 20 max. 22 to 14 (AWG) 0.34 to 1.5 (mm²) Horizontal
61900311121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-WTB 2.54 mm Male Header 3 PCB1000 MΩ 7.62 Beutel -40 °C up to +105 °C 3 2.54 THT 250 Männlich 3 20 max. Vertikal
61300311121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 31000 MΩ 7.62 Beutel -40 °C up to +105 °C 3 2.54 THT 250 Stiftleiste Single 20 max. Gerade
61301011121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 101000 MΩ 25.4 Beutel -40 °C up to +105 °C 3 2.54 THT 250 Stiftleiste Single 20 max. Gerade
61301311121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 131000 MΩ 33.02 Beutel -40 °C up to +105 °C 3 2.54 THT 250 Stiftleiste Single 20 max. Gerade
61302621121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual 261000 MΩ 33.02 Beutel -40 °C up to +105 °C 3 2.54 THT 250 Stiftleiste Dual 20 max. Gerade
742792662SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF SMT-Ferrit 0603 1.6 0.8 0.8 0.3 -55 °C up to +125 °C 0.6 SMT 0.6 1000 1050 120 MHz 830 300 Breitband
860040874001SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren27 µF ±20% 100 9 11.5 Ammopack 7000 300 27 3.5 8
885012206095SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)100 nF ±10% 50 0603 600 35 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel -55 °C up to +125 °C
885012207075SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)330 nF ±10% 25 0805 600 3.51.5 GΩ X7R Klasse II 2 1.25 1.25 0.5 7" Tape & Reel -55 °C up to +125 °C
885012109011SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC)47 µF ±20% 16 1210 600 100.002 GΩ X5R Klasse II 3.2 2.5 2.5 0.75 7" Tape & Reel -55 °C up to +85 °C
885012207128SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC)100 nF ±10% 100 0805 600 2.51 GΩ X7R Klasse II 2 1.25 1.25 0.5 7" Tape & Reel -55 °C up to +125 °C
885342207011SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSMH Mid and High Voltage22 nF ±10% 250 0805 2.54.545 GΩ X7R Klasse II 2 1.25 1.25 0.5 7" Tape & Reel -55 °C up to +125 °C 600
7447732033SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PD2 SMT-Speicherdrossel 3521 3 3.5 2.1 -40 °C up to +125 °C 3.3 1.9 2.09 2.45 80 1.39 2.09 SMT 120
885012209073SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)10 µF ±10% 50 1210 600 100.01 GΩ X7R Klasse II 3.2 2.5 2.5 0.6 7" Tape & Reel -55 °C up to +125 °C
885342214003SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSMH Mid and High Voltage2.2 µF ±10% 250 2220 2.50.05 GΩ X7R Klasse II 5.7 5 2.5 0.85 7" Tape & Reel -55 °C up to +125 °C 600
173011235SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.MagI³C-FDSM Fixed Step Down Regulator Module SIP-3 11.6 8 10.4 16 - 36 12 1 Type F THT
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePinsAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityWire SectionCTol. CVR
(V (DC))
BauformQmin.DF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungBetriebstemperaturQ
(%)
L
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
fres
(MHz)
DrahttypeIR
(A)
ISAT
(A)
Vin
(V)
Vout
(V)
Iout
(A)
Pin PositionEndurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
MontageartArbeitsspannung
(V (AC))
GenderReihenIR 1
(A)
Kontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RStranded Wire Section (AWG)Stranded Wire Section (Metric)Z @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(mΩ)
Typ Muster