| Topologie | Gegentaktwandler (Halbbrücken) |
| IC-Revision | Rev1 |
The MDC901-EVKHB evaluation kit gives power designers a head start for design-in of the MDC901 200V GaN gate driver. The evaluation board (EVB) utilizes GaN System’s 100V enhancement mode HEMTs and Würth Elektronik components in a half-bridge configuration. The kit provides complete out-of-the-box testing capabilities for quick implementation. At a PCB size of 80x90mm², the evaluation board is compact and is accompanied with all required components to directly begin testing.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Drahttype | IR (A) | ISAT (A) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Raster (mm) | Ø D (mm) | Reihen | Gender | Farbe | Montageart | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Stranded Wire Section (AWG) | Stranded Wire Section (Metric) | Vin (V) | Vout (V) | Iout (A) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 609002115121 | SPEC | – | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Jumper | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | 1000 MΩ | – | – | – | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 2.54 | – | – | Jumper | Schwarz | – | – | 250 | 20 | max. | – | – | – | – | – | |
![]() | 7443630140 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCF SMT-Hochstrominduktivität | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2013 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 20.8 | 20.5 | 13.5 | – | – | 1.4 | 47.1 | 55 | 60 | 1.19 | 52 | Flach | 31.5 | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 691502710002 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Serie 5027 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular | 2 | Druckklemme | PCB | Ja | Horizontal | 22 to 14 (AWG) 0.34 to 1.5 (mm²) | – | – | – | – | -45 °C up to +130 °C | – | – | – | 10 | – | – | – | Karton | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | THT | – | 300 | 20 | max. | 22 to 14 (AWG) | 0.34 to 1.5 (mm²) | – | – | – | |
![]() | 61900311121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-WTB 2.54 mm Male Header | 3 | – | PCB | – | Vertikal | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 7.62 | – | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 2.54 | – | – | Männlich | Beige | THT | 3 | 250 | 20 | max. | – | – | – | – | – | |
![]() | 61300311121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 3 | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 7.62 | – | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 2.54 | – | Single | Stiftleiste | – | THT | – | 250 | 20 | max. | – | – | – | – | – | |
![]() | 61300911121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 9 | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 22.86 | – | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 2.54 | – | Single | Stiftleiste | – | THT | – | 250 | 20 | max. | – | – | – | – | – | |
![]() | 61301311121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 13 | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 33.02 | – | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 2.54 | – | Single | Stiftleiste | – | THT | – | 250 | 20 | max. | – | – | – | – | – | |
![]() | 61302621121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | 26 | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 33.02 | – | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 2.54 | – | Dual | Stiftleiste | – | THT | – | 250 | 20 | max. | – | – | – | – | – | |
![]() | 860040874001 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | 27 µF | ±20% | 100 | – | – | 9 | – | – | 11.5 | – | – | – | Ammopack | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7000 | 300 | 27 | 3.5 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 885012206063 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 4.7 nF | ±10% | 25 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206067 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 22 nF | ±10% | 25 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012207072 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±10% | 25 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.8 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012207075 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 330 nF | ±10% | 25 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | 1.5 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012109011 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 47 µF | ±20% | 16 | 1210 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 0.002 GΩ | X5R Klasse II | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 0.75 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 171012401 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | MagI³C-VDRM Variable Step Down Regulator Module | – | – | – | – | – | – | – | – | – | TO263-7EP | – | – | – | – | 9.85 | 10.16 | 4.57 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 - 42 | 5 - 24 | 1 | ||
| 885012207128 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±10% | 100 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | 1 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 7447732033 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD2 SMT-Speicherdrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3521 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 3 | 3.5 | 2.1 | – | – | 3.3 | 1.9 | 2.09 | 2.45 | 120 | 80 | – | 1.39 | 2.09 | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 885012209073 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 10 µF | ±10% | 50 | 1210 | -55 °C up to +125 °C | 10 | 0.01 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 609002115121 | SPEC | – |
![]() | 7443630140 | SPEC | |
![]() | 691502710002 | SPEC | – |
![]() | 61900311121 | SPEC | – |
![]() | 61300311121 | SPEC | – |
![]() | 61300911121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 61301311121 | SPEC | – |
![]() | 61302621121 | SPEC | – |
![]() | 860040874001 | SPEC | |
| 885012206063 | SPEC | ||
| 885012206067 | SPEC | ||
| 885012207072 | SPEC | ||
| 885012207075 | SPEC | ||
| 885012109011 | SPEC | ||
![]() | 171012401 | SPEC | |
| 885012207128 | SPEC | ||
![]() | 7447732033 | SPEC | |
| 885012209073 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Drahttype | IR (A) | ISAT (A) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Raster (mm) | Ø D (mm) | Reihen | Gender | Farbe | Montageart | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Stranded Wire Section (AWG) | Stranded Wire Section (Metric) | Vin (V) | Vout (V) | Iout (A) | Muster |
|---|