| Topologie | LAN / POE |
| Eingangsspannung | 44-57 V |
| Ausgang 1 | 57 V |
| IC-Revision | 1.0 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | xPxC | Typ | Schirmung | EMI | Anwendungssystem | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Pins (pcs) | Raster (mm) | Version | Gender | Reihen | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Datenrate | PoE | Ports | Tab | Improved CMRR | Betriebstemperatur | LED | PHY-Chipmodus | Montageart | Shield Tabs | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 150080RS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 625 | Rot | 630 | 150 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | 0805 | – | – | – | 2 | 1.25 | 0.7 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | SMT | – | ||
![]() | 7499511611A | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-RJ45 LAN Übertrager | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33.02 | 17 | 13.87 | – | – | – | PoE+ | – | Ja | – | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | 1000BASE-T | PoE+ | 1 | Oben | Ja | 0 °C up to +70 °C | grün/orange-gelb | current & voltage | THT | Ja | ||
| 885012207022 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 1 µF | ±10% | 10 | 0805 | 5 | 0.5 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | |||
![]() | 612010235121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-BHD 2.54 mm Male | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | 20.3 | – | – | – | Tray | – | Gerade | – | – | – | 3 | 250 | 10 | 2.54 | Low Profile | Männlich | – | 20 | max. | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | THT | – | |
![]() | 61300211121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | 5.08 | – | – | – | Beutel | – | Gerade | – | – | – | 3 | 250 | 2 | 2.54 | – | Stiftleiste | Single | 20 | max. | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | THT | – | |
![]() | 615008138021 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-MJ Cat 3 Modular Jacks – THT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 MΩ | – | – | – | – | – | Tray | 8P8C | Vertikal | Kunststoff | Nein | CAT 3 | 1.5 | 120 | – | – | – | – | – | 20 | max. | – | – | 1x1 | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | THT | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 150080RS75000 | SPEC | |
![]() | 7499511611A | SPEC | |
| 885012207022 | SPEC | ||
![]() | 612010235121 | SPEC | – |
![]() | 61300211121 | SPEC | – |
![]() | 615008138021 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | xPxC | Typ | Schirmung | EMI | Anwendungssystem | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Pins (pcs) | Raster (mm) | Version | Gender | Reihen | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Datenrate | PoE | Ports | Tab | Improved CMRR | Betriebstemperatur | LED | PHY-Chipmodus | Montageart | Shield Tabs | Muster |
|---|