| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 7-36 V |
| Schaltfrequenz | 150-350 kHz |
| Ausgang 1 | 5 V / 2.4 A |
| Ausgang 2 | 5 V / 2.4 A |
| IC-Revision | 1.1 |
The EV5402M-R-00A Evaluation Board isdesigned to demonstrate the capabilities ofMPS’ MP5402M. MP5402M integrates amonolithic step-down switch mode converterand two USB current limit switches withcharging port identification circuit. It achieves5A continuous output current over a wide inputsupply range with excellent load and lineregulation.The output of each USB switch is currentlimited. Both USB ports support DCP schemesfor Battery Charging specification (BC1.2), theDivider Mode, and 1.2V/1.2V Mode without theneed for outside user interaction.
EMI Reduction Technique
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | Interface typ | Typ | Gender | Pins (pcs) | Montageart | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 61400826021 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Standard Connectors | USB 2.0 | Type A | Gestapelt horizontal | Buchse | 8 | THT | 1.5 | 30 | Tray |
| Artikel Nr. | Datenblatt | |
|---|---|---|
![]() | 61400826021 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | Interface typ | Typ | Gender | Pins (pcs) | Montageart | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Muster |
|---|