| Topologie | Sperrwandler |
| Eingangsspannung | 36-57 V |
| Ausgang 1 | 12 V / 2.1 A |
| IC-Revision | 1.0 |
The EVL8009-V-00H is an evaluation board designed to demonstrate the capabilities of the MP8009, an integrated, IEEE 802.3af/at power over Ethernet (PoE), powered device (PD) power supply converter. It also includes a PD interface and a highly efficient flyback/forward controller.The PD interface features all IEEE 802.3af/at capabilities, including detection, 1-event classification, 2-event classification, a 120mA inrush current limit, an 840mA operation current limit, and a 100V hot-swap MOSFET.The flyback/forward controller is a low-cost,small-sized, isolated solution with primary-side regulation (PSR) for flyback applications. It also features high-efficiency secondary-side regulation (SSR) for active-clamp forward applications. The controller can also be used for SSR flyback topologies.The MP8009 can support a PoE-PD front-end solution with minimal external components, and is available in QFN-28 (4mmx5mm) package.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | C | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | DF (%) | Raster (mm) | Ø D (mm) | L (mm) | Verpackung | xPxC | Typ | Schirmung | Tab | EMI | Anwendungssystem | IR (mA) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Wicklungstyp | Wicklungsanzahl | L1 (µH) | Zmax (Ω) | IR 1 (mA) | RDC1 max. (Ω) | VR (V) | Anwendung | Datenrate | Ports | PoE | Improved CMRR | Betriebstemperatur | VT (V (AC)) | Montageart | L (µH) | LSmin. (nH) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744373240010 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | 16.5 | 20.9 | 37.6 | 4 | 323 | – | – | – | – | – | – | – | 4.45 | – | – | – | geschirmt | – | – | – | – | – | – | 1.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | SMT | 0.1 | – | ||
![]() | 744272471 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-SL5 Stromkompensierter SMT Line Filter | – | – | – | 65 | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 1600 | – | Sektional | 2 | 470 | 1750 | 1600 | 0.065 | 80 | – | – | – | – | – | – | 1000 | SMT | 470 | 3000 | ||
![]() | 749020010A | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LAN LAN Übertrager | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.27 | – | 17.5 | – | – | Gestanzt | – | – | – | – | – | – | – | – | 350 | – | – | – | – | Gestanzt | 1000 Base-T | 1 | kein-PoE | Nein | -40 °C up to +85 °C | 1500 | SMT | 350 | – | ||
![]() | 860080474010 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | 220 µF | 3000 | 750 | 55 | 10 | 3.5 | 8 | 11.5 | Ammopack | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 615008140121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-MJ Cat 3 Modular Jacks – THT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tray | 8P8C | Horizontal | geschirmt | Unten | Nein | CAT 3 | 1500 | 120 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1x1 | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | THT | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 744373240010 | SPEC | |
![]() | 744272471 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 749020010A | SPEC | |
![]() | 860080474010 | SPEC | |
![]() | 615008140121 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | C | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | DF (%) | Raster (mm) | Ø D (mm) | L (mm) | Verpackung | xPxC | Typ | Schirmung | Tab | EMI | Anwendungssystem | IR (mA) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Wicklungstyp | Wicklungsanzahl | L1 (µH) | Zmax (Ω) | IR 1 (mA) | RDC1 max. (Ω) | VR (V) | Anwendung | Datenrate | Ports | PoE | Improved CMRR | Betriebstemperatur | VT (V (AC)) | Montageart | L (µH) | LSmin. (nH) | Muster |
|---|