| Topologie | LAN / POE |
| IC-Revision | 1.0 |
The EV8017-RJ45-00A RJ45 connection board is designed to deliver power over Ethernet (PoE) power from the Ethernet cable to the EVL8017.The EVL8017 evaluation boards demonstrate the capabilities of the MP8017, an integrated IEEE 802.3af-compatible, PoE-powered device.It is recommended to read the MP8017 and EVL8017 datasheets prior to making any changes to the EV8017-RJ45-00A.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | xPxC | Typ | Schirmung | Tab | EMI | Anwendungssystem | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | H (mm) | Gender | Datenrate | Ports | PoE | Improved CMRR | Betriebstemperatur | VT (V (RMS)) | Montageart | L (µH) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 615008140121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-MJ Cat 3 Modular Jacks – THT | 8P8C | Horizontal | geschirmt | Unten | Nein | CAT 3 | 1.5 | 120 | Tray | – | – | – | – | – | – | 1x1 | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | THT | – | |
![]() | 749020011A | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LAN LAN Übertrager | – | Gestanzt | – | – | – | – | – | – | – | 24 | 1.27 | – | 6.5 | – | 1000 Base-T | 1 | kein-PoE | Ja | -40 °C up to +85 °C | 1500 | SMT | 350 | ||
![]() | 61300411021 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | Abgewinkelt | – | – | – | – | 3 | 250 | Beutel | 4 | 2.54 | Single | – | Stiftleiste | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | THT | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 615008140121 | SPEC | – |
![]() | 749020011A | SPEC | |
![]() | 61300411021 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | xPxC | Typ | Schirmung | Tab | EMI | Anwendungssystem | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | H (mm) | Gender | Datenrate | Ports | PoE | Improved CMRR | Betriebstemperatur | VT (V (RMS)) | Montageart | L (µH) | Muster |
|---|