Topologie | Abwärts- und Aufwärtswandler |
Eingangsspannung | 80-140 V |
Ausgang 1 | 110 V / 0.3 A |
IC-Revision | 00 |
SEPIC & HV Buck
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Bauform | Version | IR (A) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7447709102 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD SMT-Speicherdrossel | 1000 | 1 | – | 1200 | 1 | 1210 | Standard | 0.9 | ||
![]() | 744743102 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TI Tonneninduktivität | 1000 | – | 0.55 | 2500 | 1.6 | – | Standard | 0.42 | ||
![]() | 7687714152 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD HV SMT Speicherdrossel (High Voltage) | 1500 | – | 0.46 | 4600 | 1.4 | 1060 | – | 0.32 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 7447709102 | SPEC | |
![]() | 744743102 | SPEC | |
![]() | 7687714152 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Bauform | Version | IR (A) | Muster |
---|