| Topologie | FPGA |
| IC-Revision | A |
FRDM-MCXN947 are compact and scalable development boards for rapid prototyping of MCX N94 and N54 MCUs. They offer industry standard headers for easy access to the MCU’s I/Os, integrated open-standard serial interfaces, external flash memory and an on-board MCU-Link debugger. Additional tools like our Expansion Board Hub for add-on boards and the Application Code Hub for software examples are available through the MCUXpresso Developer Experience.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Anwendung | f | Tol. f | Stabilität (ppm) | Cload (pF) | Betriebstemperatur | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Dampfphasenprozess | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 150040SS73240 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCC SMT Mono-color Chip LED Compact | 630 | Superrot | 645 | 75 | 2 | AlInGaP | 120 | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | 0402 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 885012005053 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 4.7 pF | ±0.5pF | 50 | 0402 | 494 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | – | |||
| 885012205037 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 100 nF | ±10% | 16 | 0402 | – | 5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | – | |||
| 885012106012 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +85 °C | 4.7 µF | ±20% | 10 | 0603 | – | 10 | 0.02 GΩ | X5R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | |||
![]() | 61300211121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | 5.08 | – | – | Beutel | 2 | 2.54 | Single | Stiftleiste | Gerade | 3 | – | – | – | – | – | |
![]() | 434123025826 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-TASV J-Bend SMT Tact Switch 4.2x3.2 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | 16 | – | – | – | 100 MΩ | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | 0.05 | 2.5 | 260 | 50000 | Weiß | nicht spezifiziert | |
![]() | 830009678 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-XTAL Uhrenquarze | – | – | – | – | – | – | – | Real Time Clock | 32.768 kHz | ±20ppm | – | 12.5 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | CFPX-217 | – | – | – | – | 3.2 | 1.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.9 | – | – | – | – | |
![]() | 830108212309 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-XTAL Schwingquarz | – | – | – | – | – | – | – | Processor, USB, Bluetooth | 24 MHz | ±10ppm | 15 | 8 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | IQXC-42 | – | – | – | – | 2 | 1.6 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 150040SS73240 | SPEC | |
| 885012005053 | SPEC | ||
| 885012205037 | SPEC | ||
| 885012106012 | SPEC | ||
![]() | 61300211121 | SPEC | – |
![]() | 434123025826 | SPEC | – |
![]() | 830009678 | SPEC | – |
![]() | 830108212309 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Anwendung | f | Tol. f | Stabilität (ppm) | Cload (pF) | Betriebstemperatur | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Dampfphasenprozess | Muster |
|---|