| Topologie | Sonstige Topologie |
The S32G-VNP-RDB2 is a compact, highly optimized and integrated reference design board featuring the S32G vehicle network processor. With its high-performance computing capacity and rich input/output (I/O), this board can provide reference for a variety of automotive applications such as service-oriented gateways, vehicle central compute, domain controllers, safety processors and black boxes. Carmakers, suppliers and software ecosystem partners can directly use the RDB to help accelerate development for shorter time-to-market.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Farbe | λPeak B typ. (nm) | λPeak G typ. (nm) | λPeak R typ. (nm) | λDom B typ. (nm) | λDom G typ. (nm) | λDom R typ. (nm) | IV B typ. (mcd) | IV G typ. (mcd) | IV R typ. (mcd) | VF B typ. (V) | VF G typ. (V) | VF R typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Anwendung | f | Tol. f | Cload (pF) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Q (%) | RISO | Keramiktyp | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Interface typ | Typ | Gender | Pins (pcs) | IR 1 (mA) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Raster (mm) | Reihen | IR (A) | Poles | L (mm) | Dampfphasenprozess | Datenrate | PoE | Ports | Tab | Improved CMRR | Betriebstemperatur | LED | PHY-Chipmodus | Montageart | Shield Tabs | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7499011121A | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-RJ45 LAN Übertrager | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gestanzt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 13.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21.25 | – | 100BASE-TX | kein-PoE | 1x1 | Unten | Nein | -40 °C up to +85 °C | gelb-grün | current & voltage | THT | Ja | ||
| 885012005054 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.8 pF | ±0.5pF | 50 | 0402 | 536 | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | |||
![]() | 416131160801 | SPEC | – | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-DISV Small Compact SMT Flat Actuator with Top Tape 1.27 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 MΩ | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | 1 | – | – | 1.27 | – | – | 1 | 2.44 | Ja | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | |
![]() | 416131160802 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-DISV Small Compact SMT Flat Actuator with Top Tape 1.27 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | – | 100 MΩ | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | 2 | 25 | – | 1.27 | – | – | 2 | 3.71 | Ja | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | |
![]() | 416131160808 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-DISV Small Compact SMT Flat Actuator with Top Tape 1.27 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | – | 100 MΩ | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | 8 | 25 | – | 1.27 | – | – | 8 | 11.33 | Ja | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | |
![]() | 61300311121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | – | – | – | Beutel | – | Gerade | Stiftleiste | 3 | – | 250 | 2.54 | Single | 3 | – | 7.62 | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | THT | – | |
![]() | 629105150921 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Mini/Micro Connectors | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Micro USB 2.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | – | – | – | Tape and Reel | Type AB | Horizontal | Buchse | 5 | – | 30 | – | – | 1.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | SMT | – | |
![]() | 150352M173300 | SPEC | – | 26 Dateien Strahldaten
| Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SFTW SMT Full-color TOP LED Waterclear | Rot & Grün & Blau | 465 | 515 | 635 | 470 | 520 | 625 | 400 | 1700 | 750 | 3.2 | 3.2 | 2 | AlInGaP + InGaN | 120 | – | – | – | – | – | – | – | 3528 | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | SMT | – | |
![]() | 830009709 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-XTAL Uhrenquarze | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Real Time Clock | 32.768 kHz | ±20ppm | 7 | – | – | – | CFPX-217 | – | – | – | 1.5 | 0.9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.2 | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 7499011121A | SPEC | |
| 885012005054 | SPEC | ||
![]() | 416131160801 | SPEC | – |
![]() | 416131160802 | SPEC | – |
![]() | 416131160808 | SPEC | – |
![]() | 61300311121 | SPEC | – |
![]() | 629105150921 | SPEC | – |
![]() | 150352M173300 | SPEC | – |
![]() | 830009709 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Farbe | λPeak B typ. (nm) | λPeak G typ. (nm) | λPeak R typ. (nm) | λDom B typ. (nm) | λDom G typ. (nm) | λDom R typ. (nm) | IV B typ. (mcd) | IV G typ. (mcd) | IV R typ. (mcd) | VF B typ. (V) | VF G typ. (V) | VF R typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Anwendung | f | Tol. f | Cload (pF) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Q (%) | RISO | Keramiktyp | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Interface typ | Typ | Gender | Pins (pcs) | IR 1 (mA) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Raster (mm) | Reihen | IR (A) | Poles | L (mm) | Dampfphasenprozess | Datenrate | PoE | Ports | Tab | Improved CMRR | Betriebstemperatur | LED | PHY-Chipmodus | Montageart | Shield Tabs | Muster |
|---|