| Topologie | Abwärtswandler |
| Ausgang 1 | 5 V |
The RDDRONE-IOT or "HDIB board" (HoverGames Drone IoT Adapter Board) provides a CAN and serial interface between the popular NXP RAPID-IOT development kit and the RDDRONE-FMUK66 or any other PX4 enabled flight controller (such as PixHawk). This allows the Rapid-IoT to be used as a peripheral, sensor, 802.15.4 Zigbee/Thread radio, LCD display or controller to a drone or rover.With over 400 additional click modules available, you can quickly plug in anything from a Gas Sensor, LED array, or Lora radio module.Note:This is a developer board with several optional circuit paths that may require soldering jumpers to configure to your requirements. Consult the schematics for the optional configurations.This board can also be used as a VSCP.org CAN development tool with the addition of one regulator.This board was previously known as "HDIB" or HoverGames Drone IoT Adapter Board
MAVLINK UART connected sensor (UV Light, Gas, pressure, radiation)
UAVCAN CAN connected generic node reference
LCD display of drone data configuration settings input
NFC tag reader
Bluetooth BLE peripheral
Thread 802.15.4 IPV6/6LowPan mesh network radio
Controller of the drone
Parallel operation / Payload
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IR 1 (mA) | IR 2 (mA) | ISAT (mA) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Typ | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | IR (A) | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Dampfphasenprozess | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012205055 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 100 pF | ±10% | 50 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | |||
| 885012205065 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 4.7 nF | ±10% | 50 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | |||
| 885012105018 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 100 nF | ±20% | 25 | 0402 | -55 °C up to +85 °C | – | 10 | 5 GΩ | X5R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | |||
| 885012107018 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 4.7 µF | ±20% | 25 | 0805 | -55 °C up to +85 °C | – | 10 | 0.02 GΩ | X5R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.25 | – | – | – | – | – | |||
![]() | 74479777310A | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PMI Power-Multilayer-Induktivität | – | – | – | 0805 | -40 °C up to +125 °C | 20 | – | – | – | 2 | 1.2 | – | – | 10 | 600 | 900 | 120 | 300 | 35 | Low RDC | 2 | – | – | – | – | 1.25 | – | – | – | – | – | ||
![]() | 61030621121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | 7.62 | – | – | Tape and Reel mit Kappe | – | – | – | – | – | – | Gerade | 6 | 2.54 | Dual | Stiftleiste | 3 | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 434331045822 | SPEC | – | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-TASU SMT Tact Switch 4.7x3.5 mm side push | – | – | 12 | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | 100 MΩ | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.05 | 1.65 | 220 | 100000 | Schwarz | Nein | nicht spezifiziert | |
![]() | 61000811921 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Socket Header - Single | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | 20.82 | – | – | Tube | – | – | – | – | – | – | Gerade Type 1 | 8 | 2.54 | Single | Buchsenleiste | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012205055 | SPEC | ||
| 885012205065 | SPEC | ||
| 885012105018 | SPEC | ||
| 885012107018 | SPEC | ||
![]() | 74479777310A | SPEC | |
![]() | 61030621121 | SPEC | – |
![]() | 434331045822 | SPEC | – |
![]() | 61000811921 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IR 1 (mA) | IR 2 (mA) | ISAT (mA) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Typ | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | IR (A) | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Dampfphasenprozess | Muster |
|---|