IC-Hersteller NXP

IC-Hersteller (108)

NXP TJA1042T | Demoboard RDDRONE-IOT

Drone adapter board With dual CLICK modules, CAN, serial and debug interfaces, allowing easy connection to drones and more

Details

TopologieSonstige Topologie

Beschreibung

The RDDRONE-IOT or "HDIB board" (HoverGames Drone IoT Adapter Board) provides a CAN and serial interface between the popular NXP RAPID-IOT development kit and the RDDRONE-FMUK66 or any other PX4 enabled flight controller (such as PixHawk). This allows the Rapid-IoT to be used as a peripheral, sensor, 802.15.4 Zigbee/Thread radio, LCD display or controller to a drone or rover.With over 400 additional click modules available, you can quickly plug in anything from a Gas Sensor, LED array, or Lora radio module.Note:This is a developer board with several optional circuit paths that may require soldering jumpers to configure to your requirements. Consult the schematics for the optional configurations.This board can also be used as a VSCP.org CAN development tool with the addition of one regulator.This board was previously known as "HDIB" or HoverGames Drone IoT Adapter Board

Eigenschaften

  • Peripheral to the drone
  • MAVLINK UART connected sensor (UV Light, Gas, pressure, radiation)
  • UAVCAN CAN connected generic node reference
  • LCD display of drone data configuration settings input
  • NFC tag reader
  • Bluetooth BLE peripheral
  • Thread 802.15.4 IPV6/6LowPan mesh network radio
  • Controller of the drone
  • Use SDK to control drone operation
  • Use drone to get 3D position information for mapping point clouds of data
  • UV light map, C02 gas, Radiation detector in 3D point cloud resulting in a map or vector to source.
  • Map a workplace for light and oxygen levels.
  • Parallel operation / Payload
  • Ground based device for landing or sensing
  • Use BLE or Thread or IR

Weiterführende Informationen

Von NXP freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
Betriebstemperatur
Q
DF(%)
RISO
Keramiktyp
L(mm)
B(mm)
Fl(mm)
Verpackung
L(µH)
IR 1(mA)
IR 2(mA)
ISAT(mA)
RDC(mΩ)
fres(MHz)
Typ
Pins
Montageart
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
H(mm)
Betätigungskraft(g)
Elektrische Lebensdauer(Cycles)
Actuator-Farbe
Waschbar
Dampfphasenprozess
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), 100 pF, ±10%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität100 pF
Kapazität±10% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0402 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Pad Dimension0.25 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe0.5 mm
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), 4.7 nF, ±10%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität4.7 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0402 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Pad Dimension0.25 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe0.5 mm
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), 100 nF, ±20%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität100 nF
Kapazität±20% 
Nennspannung25 V (DC)
Bauform0402 
Betriebstemperatur -55 °C up to +85 °C
–
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand5 GΩ
KeramiktypX5R Klasse II 
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Pad Dimension0.25 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe0.5 mm
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), 4.7 µF, ±20%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität4.7 µF
Kapazität±20% 
Nennspannung25 V (DC)
Bauform0805 
Betriebstemperatur -55 °C up to +85 °C
–
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.02 GΩ
KeramiktypX5R Klasse II 
Länge2 mm
Breite1.25 mm
Pad Dimension0.5 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe1.25 mm
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-PMI Power-Multilayer-Induktivität, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
Bauform0805 
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
Güte20 
–
–
–
Länge2 mm
Breite1.2 mm
–
–
Induktivität10 µH
Nennstrom 1600 mA
Nennstrom 2900 mA
Sättigungsstrom120 mA
Gleichstromwiderstand300 mΩ
Eigenresonanzfrequenz35 MHz
TypLow RDC 
Pins2 
MontageartSMT 
–
–
Höhe1.25 mm
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Zweireihig, –, –
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
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
Länge7.62 mm
–
–
VerpackungTape and Reel mit Kappe 
–
–
–
–
–
–
TypGerade 
Pins6 
MontageartSMT 
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWS-TASU SMT Tact Switch 4.7x3.5 mm side push, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
Nennspannung12 V (DC)
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
Isolationswiderstand100 MΩ
–
–
–
–
VerpackungTape and Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennstrom0.05 A
–
Höhe1.65 mm
Betätigungskraft220 g
Elektrische Lebensdauer100000 Cycles
Actuator farbeSchwarz 
WaschbarNein 
Dampfphasenprozessnicht spezifiziert 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Buchsenleisten - Einreihig, –, –
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
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
Länge20.82 mm
–
–
VerpackungTube 
–
–
–
–
–
–
TypGerade Type 1 
Pins8 
MontageartSMT 
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen