IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (108)

Onsemi LC717BASEGEVB | Demoboard LC717BASEGEVB

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-Revision0917

Beschreibung

LC717A series are designed for the customers to useeasily and introduce into their applications quickly. Allnecessary functions for determining ON and OFF switchingare built in one chip. Customers do not need to create anysoftware programs to determine switching. The table belowshows the comparison between LC717A series

Eigenschaften

  • Dielectric Materials such as Light Guide Plates areCompletely Removed
    • Adhesive Process are Taken Away from the AssemblyProcess
    • Mechanical and Electrical Components can be Mountedon Both Sides of PCB
  • Long Sensor Traces Provide for a More EffectiveDesign. The Touch Controller can be Placed anywhereon PCB, so that PCB can be Downsized thus ReducingCost
    • LC717A Series has the Option of Adjusting InternalGain of LSI to Incorporate Proximity Sensing
  • Wide Range Operational Temperature
  • High Temperature Operation Available
  • No Extra Components for Sensing, such as Resistanceor Capacitance
  • IEC61000−4−6 (Level 3) is CertifiedTouch ON/OFF Judgment Possible without a Program
  • Nonvolatile Memory is Not Built-in. It is Unnecessaryfor Developers to Develop Touch ON/OFFDetermination Process

Typische Anwendungen

  • Security lock
  • Remote control switches
  • PC Peripherals, Audio Visual equipment
  • Smart key, Control switches, Car audio and Proximity
  • Home Appliance, White goods and Induction Cooking

Weiterführende Informationen

Von Onsemi freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
Pins
Anwendung
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
Mittelstift Ø(mm)
Plug OD(mm)
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
Verpackung
Montageart
L(mm)
Betriebstemperatur
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-TBL Series 2141S - 3.50 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp, 2, Rising Cage Clamp
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
AnwendungRising Cage Clamp 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
TypHorizontal 
Wire Section 30 to 16 (AWG) 0.05 to 1.31 (mm²)
–
–
Nennstrom10 A
Arbeitsspannung130 V (AC)
VerpackungKarton 
MontageartTHT 
Länge7 mm
Betriebstemperatur -30 °C up to +120 °C
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 4, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins4 
–
–
–
TypGerade 
–
–
–
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
VerpackungBeutel 
MontageartTHT 
Länge10.16 mm
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Buchsenleisten - Einreihig, 5, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins5 
–
–
–
TypGerade 
–
–
–
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
VerpackungTray 
MontageartTHT 
Länge13.2 mm
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Buchsenleisten - Einreihig, 12, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins12 
–
–
–
TypGerade 
–
–
–
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
VerpackungTray 
MontageartTHT 
Länge30.98 mm
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Buchsenleisten - Zweireihig, 24, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins24 
–
–
–
TypGerade 
–
–
–
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
VerpackungTray 
MontageartTHT 
Länge30.98 mm
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Buchsenleisten - Zweireihig, 26, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins26 
–
–
–
TypAbgewinkelt 
–
–
–
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
VerpackungTray 
MontageartTHT 
Länge33.52 mm
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-DC Power Jacks, –, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWR-DC Power Jacks
–
–
–
–
TypAbgewinkelt 
–
Mittelstift Ø2 mm
Recommended Plug outer Ø5.5 mm
Nennstrom5 A
Arbeitsspannung30 V (AC)
VerpackungBeutel 
MontageartTHT 
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–Verfügbarkeit prüfen