IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (97)

Onsemi NCL2801 | Demoboard LED-SMART-DIM-LLC-150WGEVB

Details

TopologieLeistungsfaktor-Korrektur
Eingangsspannung90-264 V
Ausgang 150 V / 3 A
IC-Revision1

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieAnwendungCVR
(V (AC))
SicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISOBetriebstemperaturRaster
(mm)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
VerpackungEndurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Ø D
(mm)
L
(µH)
IR
(A)
RDC max.
(Ω)
Muster
890334025039CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTXX Folienkondensatoren Across the mains470 nF 310 X2 220 0.121.28 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 15 18 8 14 Karton
7447013SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-FI Funkentstördrossel 18.5 10.5 90 4.6 0.04
860010573006SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren68 µF 35 -40 °C bis zu +85 °C 2.5 11 Ammopack 2000 198 23.8 12 6.3
860010573007SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren100 µF 35 -40 °C bis zu +85 °C 2.5 11 Ammopack 2000 231 35 12 6.3
860010778020SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren470 µF 63 -40 °C bis zu +85 °C 5 20 Ammopack 2000 968 296.1 9 13
750344558SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Common Mode Choke
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieAnwendungCVR
(V (AC))
SicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISOBetriebstemperaturRaster
(mm)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
VerpackungEndurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Ø D
(mm)
L
(µH)
IR
(A)
RDC max.
(Ω)
Muster