Topologie | LLC Resonanzwandler |
Eingangsspannung | 90-264 V |
Ausgang 1 | 50 V / 3 A |
IC-Revision | 1 |
This design used ON’s PFC controller NCL2801CDA and LLC controller NCL30159, with a high PF and low THD performance and NCL38046 high precision CC amplifier with Analog / PWM dimming features. Thanks to ON’s current mode PFC controller NCL2801, the reference design PFC part easy to maintain a High PF value and low THD even in very light load condition. The NCL30159 is a high performance current mode controller for half bridge resonant converters, which with an easily setting SKIP mode. This controller implements 720 V gate drivers, simplifying layout and reducing external component count.
Integrated High−Voltage Startup Circuit with Brownout DetectionHigh-Frequency Operation from 20 kHz up to 750 kHzCurrent Mode Control SchemeAutomatic Dead-time with Maximum Dead-time ClampPrimary Over Power ProtectionAdvanced Light load modeDIM off standby modeLED short/open protection
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | VR (V (AC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Betriebstemperatur | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | DF (%) | Ø D (mm) | L (µH) | IR (A) | RDC max. (Ω) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 890334025039CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | Across the mains | 470 nF | 310 | X2 | 220 | 0.1 | 21.28 GΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 15 | 18 | 8 | 14 | Karton | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 7447013 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-FI Funkentstördrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18.5 | 10.5 | – | – | – | – | – | – | – | 90 | 4.6 | 0.04 | |
![]() | 860010573006 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | 68 µF | 35 | – | – | – | – | -40 °C bis zu +85 °C | 2.5 | 11 | – | – | Ammopack | 2000 | 198 | 23.8 | 12 | 6.3 | – | – | – | ||
![]() | 860010573007 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | 100 µF | 35 | – | – | – | – | -40 °C bis zu +85 °C | 2.5 | 11 | – | – | Ammopack | 2000 | 231 | 35 | 12 | 6.3 | – | – | – | ||
![]() | 860010778020 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | 470 µF | 63 | – | – | – | – | -40 °C bis zu +85 °C | 5 | 20 | – | – | Ammopack | 2000 | 968 | 296.1 | 9 | 13 | – | – | – | ||
750344559 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Common Mode Choke | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
750344558 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Common Mode Choke | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 890334025039CS | SPEC | |
![]() | 7447013 | SPEC | – |
![]() | 860010573006 | SPEC | |
![]() | 860010573007 | SPEC | |
![]() | 860010778020 | SPEC | |
750344559 | SPEC | – | |
750344558 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | VR (V (AC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Betriebstemperatur | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | DF (%) | Ø D (mm) | L (µH) | IR (A) | RDC max. (Ω) | Muster |
---|