IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (104)

Onsemi NCL30160 | Demoboard ONSEC-19-019

LED Driver, Constant Current Buck Regulator, 1.0 A

Details

TopologieAbwärtswandler
Schaltfrequenz1400 kHz

Beschreibung

The NCL30160 is an NFET hysteretic step-down, constant-current driver for high power LEDs. Ideal for industrial and general lighting applications utilizing the minimal external components. The NCL30160 operates with an input voltage range from 6.3 V to 40 V. The hysteretic control gives good power supply rejection and fast response during load transients and PWM dimming to LED arrays of varying number and type. A dedicated PWM input (DIM/EN) enables wide range of pulsed dimming and a high switching frequency up to 1.4 MHz allows the use of smaller external components minimizing space and cost. Protection features include resistor-programmed constant LED current, broken/open LED protection, under-voltage and thermal shutdown. The NCL30160 is available in a SOIC-8 package.

Eigenschaften

  • 6.3 V to 40 V Input Voltage
  • Integrated 1 A / 50 mΩ MOSFET
  • Up to 1.4 MHz Operation
  • Short LED Shutdown Protection
  • Thermal Shutdown Protection
  • No Control Loop Compensation Required
  • Externally adjustable LED current
  • Dedicated EN/DIM Pin
  • Supports all ceramic or capacitor-less output

Typische Anwendungen

  • Constant current LED driver

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityWire SectionL
(mm)
ToTiλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
ΦV typ.
(lm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CCT max.BauformL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
fres
(MHz)
MontageartSchlüsselweite
(mm)
BrennbarkeitsklasseInterface typAusführungGenderIR 1
(mA)
Arbeitsspannung
(V (AC))
VerpackungRaster
(mm)
ReihenIR
(A)
H
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarDampfphasenprozessZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
Typ Muster
61300211121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 2 5.08 THT Stiftleiste 250 Beutel 2.54 Single 3 Gerade
691102710002SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Series 102 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular 2 Kabelschutzprinzip PCB Ja 22 to 14 (AWG) 0.75 to 1.5 (mm²) 10 THT 250 Karton 5 17.5 10 Horizontal
61300311121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 3 7.62 THT Stiftleiste 250 Beutel 2.54 Single 3 Gerade
65100516121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-USB Mini/Micro Connectors 5 Mini USB 2.0 SMT Type B Mit Pads & Pegs Buchse 30 Tape and Reel & Mylar 1 Horizontal
742792022SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF SMT-Ferrit 2 0805 SMT 2000 1.5 0.9 220 330 300 MHz 2000 0.05 Hochstrom
150060RS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 1.6 625 Rot 630 250 2 AlInGaP 140 0603 SMT Tape and Reel 0.7
150060YS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 1.6 590 Gelb 595 120 2 AlInGaP 140 0603 SMT Tape and Reel 0.7
150060GS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 1.6 525 Grün 515 430 3.2 InGaN 140 0603 SMT Tape and Reel 0.7
150060BS75000SPEC
27 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 1.6 470 Blau 465 145 3.2 InGaN 140 0603 SMT Tape and Reel 0.7
158353060SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SWTC SMT White Top view Ceramic LED 3.45 Kaltweiß 135 3.2 InGaN 120 6000.0 3535 SMT Tape and Reel 0.71
971150365SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SPAIE Plastic Spacer Stud, metric, internal/ external 15 M3 M3 6 UL94 HB Beutel
970100365SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SPAII Plastic Spacer Stud, metric, internal/ internal 10 M3 6 UL94 HB Beutel
434153017835SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-TASV J-Bend SMT Tact Switch 3.5x2.9 mm Tape and Reel 0.05 1.7 350 200000 Blau Nein nicht spezifiziert
744373965101SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 13.65 1365 100 3.2 3.45 6.8 2.4 SMT 6.2 0.165
709940300SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SNTE Snap-In Stop Spacer for Printed Circuit Boards M3 5.5 UL94 V-2 Beutel 2.4
97790503211SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SCRW Linsenkopfschraube M3 mit Kreuzschlitz 5 UL94 V-0 Lose
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityWire SectionL
(mm)
ToTiλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
ΦV typ.
(lm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CCT max.BauformL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
fres
(MHz)
MontageartSchlüsselweite
(mm)
BrennbarkeitsklasseInterface typAusführungGenderIR 1
(mA)
Arbeitsspannung
(V (AC))
VerpackungRaster
(mm)
ReihenIR
(A)
H
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarDampfphasenprozessZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
Typ Muster