Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | |
---|---|---|---|---|---|---|
3535 | 3.45 | 3.45 | 0.71 | SMT |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Schnellwechseln
- Keine IR Strahlen
- Hohe Helligkeit
- Geringe Seitenausstrahlung
- Klare Silikonlinse
- Aufsicht / Draufsicht / Ansicht von oben
- Flexibel mit zusätzlicher optischer Linse kombinierbar
- Verschiedene Farbtemperaturen
- Kompakte Anschlussstelle
- Hitzebeständigkeit vom Anschluss zum Lötpunkt: 8 K/W
- LED Anschlusstemperatur: 150°C
- Feuchtigkeitsempfindlichkeit Level: 2
Anwendung
- Innenbeleuchtung: Spotbeleuchtung, Deckenbeleuchtung, Regalbeleuchtung
- Außenbeleuchtung: Straßen-, Sicherheits-, Tunnel-, Parkplatzbeleuchtung und Fußgängerampeln
- Industrielle Beleuchtung: hohe und tiefe Decken
- Endverbraucher: Taschenlampen
- Beleuchtung für landwirtschaftliche Geräte
- LED Signal- und Symbolleuchten
Application Notes
Artikeldaten
3535
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Farbe | CCT max. | ΦV typ. (lm) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Bauform | Design Kit | Muster |
---|
Auch interessant
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: