Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 30 V |
Ausgang 1 | 21 V |
IC-Revision | 2 |
KNX [3] is a popular open home and building automation standard1. ON Semiconductor has a series of transceivers that handle the low level communication.The NCN5100ASGEVB evaluation boards are Arduino-compatible shields enabling rapid prototyping with a microcontroller of choice.All external components necessary for operating the transceivers are present on the shield. Plug it in a Arduino-compatible development kit and start developing!
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Wire Section | L (µH) | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Dampfphasenprozess | Pins (pcs) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 691214110003 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Series 2141 - 3.50 mm Horiz. Entry Modular | Rising Cage Clamp | PCB | Ja | 24 to 16 (AWG) 0.2 to 1 (mm²) | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | – | 3 | – | – | Horizontal | 10 | Karton | |
![]() | 434123025816 | SPEC | – | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-TASV J-Bend SMT Tact Switch 6.0x3.8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.5 | 160 | 50000 | Schwarz | nicht spezifiziert | – | – | – | – | 0.05 | Tape and Reel | |
![]() | 74406043221 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LQFS SMT-Speicherdrossel | – | – | – | – | 220 | 0.26 | 1326 | 7 | SMT | 2.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.4 | – | ||
![]() | 61300111121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | – | 1 | Single | Pin Header | Gerade | 3 | Beutel | |
![]() | 61300311121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | – | 3 | Single | Pin Header | Gerade | 3 | Beutel |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 691214110003 | SPEC | – |
![]() | 434123025816 | SPEC | – |
![]() | 74406043221 | SPEC | |
![]() | 61300111121 | SPEC | – |
![]() | 61300311121 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Wire Section | L (µH) | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Dampfphasenprozess | Pins (pcs) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster |
---|