Topologie | Sperrwandler |
Eingangsspannung | 85-265 V |
Ausgang 1 | 12 V / 0.6 A |
This evaluation board manual describes a simple, low power (up to 7 W), universal AC mains Flyback converter. The converter provides constant voltage output. The supply can be used for powering utility electric meters, white goods or similar industrial equipments where isolation from the AC mains is required. The main benefits of provided solution are high efficiency, cost effectiveness and low no−load power consumption. The converter is utilizing monolithic ON Semiconductor switcher NCP1060 with integrated 34 _ MOSFET in a PDIP7 package. The evaluation board manual provides complete circuit diagram and bill of materials. The current capability of provided converter is user adjustable.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | C | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Betriebstemperatur | Raster (mm) | Verpackung | ISAT (A) | fres (MHz) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | DF (%) | Ø D (mm) | RESR (mΩ) | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (mA) | VOut2 (V) | IOut2 (mA) | Vaux (V) | fswitch (kHz) | NPRI : NSEC : NAUX | Bauform | IR (A) | L (µH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | VRMS (V) | VDC (V) | VBR (V) | IPeak (A) | Wmax (J) | PDiss (W) | VDE-Zulassung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744025002 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TPC SMT-Speicherdrossel | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C bis zu +125 °C | – | – | 2.4 | 130 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2828 | 1.8 | 2.2 | 66 | – | – | – | 2.8 | 2.8 | 2.8 | SMT | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 691101710002 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Series 101 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular | 2 | Wire Protector | PCB | Ja | Horizontal | 26 to 14 (AWG) 0.5 to 2.5 (mm²) | – | – | – | – | – | – | 5 | Karton | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – | 10 | – | 12.6 | THT | – | – | – | – | – | – | 40022614 | |
![]() | 744862120 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TFC Stromkompensierte Netzdrossel | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | UU 9.8 V | 0.4 | 12000 | 2000 | 300 | 2500 | MnZn | 17 | 11.5 | 17 | THT | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 820572711 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-VD Disk Varistor | – | 230 VAC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C bis zu +85 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 mm | – | – | – | – | – | – | 9 | 3.9 | 12.5 | THT | 275 | 350 | 430 | 1200 | 33 | 0.25 | Ja | ||
![]() | 890334025013CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | – | Across the mains | – | – | – | – | 68 nF | X2 | 270 | 0.1 | 30 GΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 15 | Karton | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Pitch 15 mm | – | – | – | 310 | – | – | 18 | 6 | 12 | Boxed THT | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 890334025022 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | – | Across the mains | – | – | – | – | 150 nF | X2 | 210 | 0.1 | 30 GΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 15 | Lose | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Pitch 15 mm | – | – | – | 310 | – | – | 18 | 6 | 12 | Boxed THT | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 768772102 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TI HV Tonneninduktivität (High Voltage) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C bis zu +125 °C | – | – | 0.55 | 1.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8095 | 0.5 | 1000 | 2080 | – | – | – | 7.8 | 7.8 | 9.5 | THT | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 860010572001 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | 4.7 µF | – | – | – | – | -40 °C bis zu +85 °C | 2 | Ammopack | – | – | 2000 | 44 | 3 | 12 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 35 | – | – | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 860011375006 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | 10 µF | – | – | – | – | -40 °C bis zu +85 °C | 5 | Ammopack | – | – | 2000 | 100 | 120 | 15 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 400 | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 870055673001 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-PTHR Aluminium-Polymer-Kondensatoren | – | – | – | – | – | – | 10 µF | – | – | – | – | -55 °C bis zu +105 °C | 2.5 | Ammopack | – | – | 2000 | 2100 | 100 | 12 | 6.3 | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 35 | – | – | 8 | – | – | Radial THT | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 870235375008 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-PT5H Aluminium-Polymer-Kondensatoren | – | – | – | – | – | – | 470 µF | – | – | – | – | -55 °C bis zu +105 °C | 5 | Ammopack | – | – | 5000 | 6100 | 752 | 10 | 10 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | 12.5 | – | – | Radial THT | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 750370026 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-OLSTM Offline Flyback Transformers | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C bis zu +125 °C | – | Tray | 0.44 | – | – | – | – | – | – | – | 85 - 272 V (AC) | 12 | 300 | 12 | 300 | 12 | 70 - 134 | 8.96:1:1:1 | EE16/8/5 | – | 3900 | – | – | 3200 | – | 20.2 | 24.2 | 15.5 | THT | – | – | – | – | – | – | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | C | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Betriebstemperatur | Raster (mm) | Verpackung | ISAT (A) | fres (MHz) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | DF (%) | Ø D (mm) | RESR (mΩ) | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (mA) | VOut2 (V) | IOut2 (mA) | Vaux (V) | fswitch (kHz) | NPRI : NSEC : NAUX | Bauform | IR (A) | L (µH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | VRMS (V) | VDC (V) | VBR (V) | IPeak (A) | Wmax (J) | PDiss (W) | VDE-Zulassung | Muster |
---|