Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 34-57 V |
IC-Revision | 1 |
The NCP1095 is a IEEE.3bt, IEEE 802.3af, and/or IEEE 802.3at compliant Power over Ethernet Powered Device (PoE-PD) Interface Controller that enables the development of high-power applications including connected lighting and security cameras. The NCP1095 incorporates all functionalities within a PoE system such as detection, classification and current limiting during the inrush phase.Using an external pass transistor, the NCP1095 provides an output voltage of up to 90 Watts. The NCP1095 also offers Autoclass support for optimized power allocation based on the PD type and classification.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | xPxC | Tab | EMI | Anwendungssystem | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Datenrate | Ports | PoE | Improved CMRR | Betriebstemperatur | VT (V (RMS)) | Montageart | L (µH) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 691412120003B | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Series 412B - 3.50 mm Screwless 45° Entry - 2.1 mm 2 Wires | 3 | Screwless | PCB | Nein | 45° | 14 to 20 (AWG) 2.08 to 0.518 (mm²) | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C bis zu +105 °C | – | – | – | 12 | – | – | – | Karton | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | THT | – | |
![]() | 7490220123 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LAN LAN Übertrager | 24 | – | – | – | 4PPoE (to 1400 mA) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C bis zu +85 °C | – | – | – | 18.04 | 14.7 | 9.05 | 13.97 | – | 1000 Base-T | 1 | 4PPoE (bis zu 1500 mA) | Nein | -40 °C up to +105 °C | 1500 | SMT | 180 | ||
![]() | 61500814221 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-MJ Modular Jack Horizontal Shielded 8P8C Tab Down | – | – | – | – | Horizontal | – | 8P8C | Down | Nein | CAT 3 | – | – | – | – | – | – | 500 MΩ | – | – | – | – | – | Tray | – | 1x1 | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | THT | – | |
![]() | 885342210004 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSMH Mid and High Voltage | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 nF | ±10% | 3000 | 1808 | -55 °C bis zu +125 °C | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 4.5 | 2.03 | 2 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 691412120003B | SPEC | – |
![]() | 7490220123 | SPEC | |
![]() | 61500814221 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 885342210004 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | xPxC | Tab | EMI | Anwendungssystem | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Datenrate | Ports | PoE | Improved CMRR | Betriebstemperatur | VT (V (RMS)) | Montageart | L (µH) | Muster |
---|