| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Raster (mm) | Ø D (mm) | xPxC | Typ | Schirmung | Tab | EMI | LED | Anwendungssystem | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Pins (pcs) | Reihen | Gender | Datenrate | Ports | PoE | Improved CMRR | Betriebstemperatur | VT (V (RMS)) | Montageart | L (µH) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 885342210004 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSMH Mid and High Voltage | 1 nF | ±10% | 3000 | 1808 | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 4.5 | 2.03 | 2 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | ||
![]() | 860130875007 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATET Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 22 µF | ±20% | 100 | – | 7 | – | – | 12.5 | – | – | – | Ammopack | 2000 | 90 | 22 | 5 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 615008137421 | SPEC | – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-MJ Cat 3 Modular Jacks – THT | – | – | – | – | – | 500 MΩ | – | – | – | – | – | Tray | – | – | – | – | – | 8P8C | Horizontal | geschirmt | Oben | Ja | gelb-grün | CAT 3 | 1.5 | 120 | – | – | – | – | 1x1 | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | THT | – | |
![]() | 7490220123 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LAN LAN Übertrager | – | – | – | – | – | – | – | 18.04 | 14.7 | 9.05 | 13.97 | – | – | – | – | 1.27 | – | – | 4PPoE (to 1400 mA) | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | – | 1000 Base-T | 1 | 4PPoE (bis zu 1500 mA) | Nein | -40 °C up to +105 °C | 1500 | SMT | 180 | ||
![]() | 613020243121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Socket Header - Dual | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | 25.9 | – | – | – | Tray | – | – | – | 2.54 | – | – | Abgewinkelt | – | – | – | – | – | 3 | 250 | 20 | Dual | Buchsenleiste | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | THT | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 885342210004 | SPEC | |
![]() | 860130875007 | SPEC | |
![]() | 615008137421 | SPEC | – |
![]() | 7490220123 | SPEC | |
![]() | 613020243121 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Raster (mm) | Ø D (mm) | xPxC | Typ | Schirmung | Tab | EMI | LED | Anwendungssystem | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Pins (pcs) | Reihen | Gender | Datenrate | Ports | PoE | Improved CMRR | Betriebstemperatur | VT (V (RMS)) | Montageart | L (µH) | Muster |
|---|
Connected Lighting Platform for LED Control