IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (104)

Onsemi FL7740MX | Demoboard LIGHTING-POWER-AC-GEVB

LIGHTING-1-GEVK: Connected Lighting Platform for LED Control

Details

TopologieSperrwandler

Beschreibung

The Connected Lighting Platform is a modular development kit for prototyping cost-effective, industrial LED lighting solutions. The platform is extremely energy efficient and features wireless control (on/off, dimming, etc.) and two independently controlled LED channels that provide a maximum brightness of 7000 lumens.

Eigenschaften

  • High-power lighting features
  • Up to 2 Strings of 16 LEDs (7000 Lumen)
  • Dual independent LED Channel
  • White balance control (12-bit Dimmer from 0 to Max)
  • Multiple connectivity options
  • Bluetooth® Low Energy
  • Power Over Ethernet (PoE)
  • Compliant with multiple industry standards
  • High efficiency power conversion ( >90% at full load )

Typische Anwendungen

  • An AC/DC power board (Vin AC: 90 - 270V, Vout DC: 55V, Pout electrical: 70W, Power Factor > 0.99 at full load)

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCVR 2
(V (DC))
SicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISORaster
(mm)
VerpackungTol. CBauformDF
(%)
KeramiktypFl
(mm)
BetriebstemperaturQ
(%)
Endurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
Ø D
(mm)
RESR
(mΩ)
ReihenG
(mm)
GenderIR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (DC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
MontageartPins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire Section Muster
885012006031SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)6.8 pF10 GΩ 7" Tape & Reel ±0.5pF 0603 NP0 Klasse I 0.4 -55 °C up to +125 °C 536 25 1.6 0.8 0.8
885342208017SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSMH Mid and High Voltage470 pF10 GΩ ±10% 1206 2.5 X7R Klasse II 0.6 600 1000 3.2 1.6 1.25
890334025022CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTXX Folienkondensatoren150 nF 630 X2 210 0.130 GΩ 15 Karton ±10% Raster 15 mm -40 °C up to +105 °C 4 310 18 6 12 Boxed THT Across the mains
890334025027CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTXX Folienkondensatoren220 nF 630 X2 180 0.130 GΩ 15 Karton ±10% Raster 15 mm -40 °C up to +105 °C 4 310 18 6 11.5 Boxed THT Across the mains
890303426008CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTBE Folienkondensatoren470 nF 20 13000 Ω*F 22.5 Karton ±10% Raster 22.5 mm 120 4 630 26 9 18
870235673001SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-PT5H Aluminium-Polymer-Kondensatoren22 µF 2.5 Ammopack ±20% 6.3 x 5.2 12 5000 2600 300 6.3 35 35 5.2 Radial THT
860080780024SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren470 µF 7.5 Ammopack ±20% 8 5000 1970 296.1 16 63 21
744822222SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel Typ S -40 °C up to +125 °C 3 2 2.2 70 250 1500 MnZn 17.5 13 22 THT 4
691313710003SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Serie 3137 - 5.00 mm Close Horizontal PCB Header 5 Karton -40 °C up to +105 °C 20 17 THT 3 Steckbar PCB Nein Horizontal
691351500003SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Serie 351 - 5.08 mm Vertical 5.08 Karton -40 °C up to +105 °C 20 15.24 Kabel 3 Steckbar Kabel Nein Vertikal 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²)
613020243121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Socket Header - Dual1000 MΩ 2.54 Tray -40 °C up to +105 °C Dual Buchsenleiste 3 25.9 THT 20 Abgewinkelt
750318486SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Flyback Transformer
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCVR 2
(V (DC))
SicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISORaster
(mm)
VerpackungTol. CBauformDF
(%)
KeramiktypFl
(mm)
BetriebstemperaturQ
(%)
Endurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
Ø D
(mm)
RESR
(mΩ)
ReihenG
(mm)
GenderIR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (DC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
MontageartPins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire Section Muster

A Bright Future for Connected Lighting

Connected Lighting Platform for LED Control