Topologie | Sperrwandler |
Eingangsspannung | 90-265 V |
Ausgang 1 | 5 V / 3 A |
Ausgang 2 | 0 V / 3 A |
Ausgang 3 | 12 V / 3 A |
Ausgang 4 | 19.6 V / 3 A |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | IR (A) | L (µH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
744841330 | SPEC | 8 Dateien | WE-CMB NiZn Stromkompensierte Netzdrossel | 3 | 30 | 26 | 250 | 1500 | NiZn | 16 | 7.5 | 17.5 | THT | |||
744772010 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | IR (A) | L (µH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster |
---|