Topologie | Aufwärtswandler |
Eingangsspannung | 90-265 V |
Schaltfrequenz | 92-550 kHz |
Ausgang 1 | 400 V |
IC-Revision | 7 |
The NCP1252 controller offers everything needed to build cost effective and reliable ac-dc switching supplies dedicated to ATX power supplies or any forward application. Thanks to the use of an internally fixed timer, NCP1252 detects an output overload without relying on the auxiliary Vcc. A Brown-Out input offers protection against low input voltages and improves the converter safety. Finally, the SOIC-8 package saves PCB space and represents a solution of choice in cost sensitive project.
Auto−recovery Brown−Out Detection
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Version | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744732100 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TI Tonneninduktivität | 10 | 4 | 4 | 0.033 | 27 | Schrumpfschlauch | ||
750370081 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | PFC Transformer WE-PFC | – | – | – | – | – | – | ||
750871014 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Offline Transformer WE-UNIT | – | – | – | – | – | – | ||
750875731 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Offline Transformer WE-UNIT | – | – | – | – | – | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Version | Muster |
---|