IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (97)

Onsemi NCP1340/NCP43080/CY2211 | Demoboard DN05100

45W TYPE-C PD Power Adapter Solution

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung90-264 V
Ausgang 115 V / 3 A
IC-RevisionA

Beschreibung

This design used Onsemi’s NCP1340 HF PWM controller, NCP43080 synchronous rectified controller and CanYon’s CY2211 PD protocal controller, this design supports type C interface PD2.0 and QC2.0 Class A&B quick charge protocal.

Eigenschaften

Quasi-Resonant current mode control with Valley SwitchingValley lockout avoids audible noise at valley jumping operationHigh operation frequency up to 150KHzSupport PD2.0 and QC2.0 protocalRated Output power: 45WPD specification: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A,15V3A , 20V/2.25AStandby power: <30mW @5V&230Vac(No cable plug in)Avg. Efficiency: >90%@20V2.25A at board end, 115&230VacAdaptive Output OVP and UVPOutput OCP, SCPOpen loop protectionHigh switching frequency: >130KHz @230Vac and full loadBoard size: 57mmx36mmx19mmPower density: 1.15W/cm^3

Typische Anwendungen

  • Smart phone, PAD and NB adapter supporting PD2.0 Or QC2.0

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieAnwendungCSicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISOBetriebstemperaturRaster
(mm)
VerpackungISAT
(A)
fres
(MHz)
VersionInterface typTypGenderPins
(pcs)
IR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (DC))
IR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
MontageartVRMS
(V)
VDC
(V)
VBR
(V)
IPeak
(A)
Wmax
(J)
PDiss
(W)
VDE-Zulassung Muster
820573011SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-VD Disk Varistor 230 VAC -40 °C bis zu +85 °C THT 9 4.1 12.5 THT 300 385 470 1200 35 0.25 Ja
890334022017SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTXX Folienkondensatoren Across the mains68 nF X2 400 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 7.5 Lose 310 10 6 12 Boxed THT
632723300011SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-COM USB 3.1 Type C Receptacle Horizontal THR / SMT USB 3.11000 MΩ Tape and Reel Type C Horizontal Receptacle 24 20 5 THR
744821110SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel -40 °C bis zu +125 °C THT 4 0.7 0.7 10 350 250 1500 MnZn 15 7.5 18 THT 40042670
7447462470SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TI Tonneninduktivität 1.2 10.6 Schrumpfschlauch 1.18 0.047 340 6 6 8.5 THT
750343542SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Transformer Tray 0.36 3000 21.59 21.59 17.27 THT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
820573011SPEC
890334022017SPEC
632723300011SPEC
744821110SPEC
7447462470SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

750343542SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieAnwendungCSicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISOBetriebstemperaturRaster
(mm)
VerpackungISAT
(A)
fres
(MHz)
VersionInterface typTypGenderPins
(pcs)
IR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (DC))
IR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
MontageartVRMS
(V)
VDC
(V)
VBR
(V)
IPeak
(A)
Wmax
(J)
PDiss
(W)
VDE-Zulassung Muster