Topologie | LLC Resonanzwandler |
Eingangsspannung | 90-265 V |
Schaltfrequenz | 420-450 kHz |
Ausgang 1 | 19 V / 9 A |
IC-Revision | 6 |
This evaluation board user manual describes the 150 W High Power Density Adapter and its main parameters likeefficiency, no−load input power consumption, EMI signature, transient responses, etc. The evaluation board isdedicated to present ON Semiconductor’s high performance controllers. High Power Density design is enabled when using these controllers and higher switching frequency. Higher efficiency can be achieved by using GaN HEMT devices instead of Silicon Super−junction MOSFETs.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Betriebstemperatur | Raster (mm) | Verpackung | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | DF (%) | Ø D (mm) | Ø Kabel max. (mm) | Ø OD (mm) | Ø ID (mm) | Z @ 25 MHz 1 Windung (Ω) | Z @ 100 MHz 1 Windung (Ω) | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | VRMS (V) | VDC (V) | VBR (V) | IPeak (A) | Wmax (J) | PDiss (W) | VDE-Zulassung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 820512711 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-VD Disk Varistor | 230 VAC | – | – | – | – | – | -40 °C bis zu +85 °C | – | – | – | – | – | – | 12.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12.5 | 4.4 | 16 | THT | 275 | 350 | 430 | 2500 | 66 | 0.4 | Ja | ||
![]() | 890334024003 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | Across the mains | 330 nF | X2 | 260 | 0.1 | 30 GΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 12.5 | Lose | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 310 | – | – | 15 | 8.5 | 14 | Boxed THT | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 742700713 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-SAFB | – | – | – | – | – | – | -25 °C bis zu +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | 1.1 | 3.5 | 1.3 | 31 | 54 | – | – | – | – | – | 7 W 700 | 5 | – | 3.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 744823210 | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel | – | – | – | – | – | – | -40 °C bis zu +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 10 | 125 | 250 | 1500 | MnZn | 23 | 13.8 | 26.5 | THT | – | – | – | – | – | – | 40042670 | ||
![]() | 7447013 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-FI Funkentstördrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.6 | 0.09 | 40 | – | – | – | 18.5 | 10.5 | – | THT | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 860020475016 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | 680 µF | – | – | – | – | -40 °C bis zu +105 °C | 5 | Ammopack | 2000 | 520 | 170 | 14 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 870025575009 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-PTG5 Aluminium-Polymer-Kondensatoren | – | 330 µF | – | – | – | – | -55 °C bis zu +105 °C | 5 | Ammopack | 2000 | 4900 | 1650 | 8 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – | – | 12.5 | – | – | Radial THT | – | – | – | – | – | – | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 820512711 | SPEC | |
![]() | 890334024003 | SPEC | |
![]() | 742700713 | SPEC | |
![]() | 744823210 | SPEC | |
![]() | 7447013 | SPEC | – |
![]() | 860020475016 | SPEC | |
![]() | 870025575009 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Betriebstemperatur | Raster (mm) | Verpackung | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | DF (%) | Ø D (mm) | Ø Kabel max. (mm) | Ø OD (mm) | Ø ID (mm) | Z @ 25 MHz 1 Windung (Ω) | Z @ 100 MHz 1 Windung (Ω) | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | VRMS (V) | VDC (V) | VBR (V) | IPeak (A) | Wmax (J) | PDiss (W) | VDE-Zulassung | Muster |
---|