| Topologie | LLC Resonanzwandler |
| Eingangsspannung | -0.3-600 V |
| Schaltfrequenz | 20-750 kHz |
| IC-Revision | 2.0 |
High−Frequency Operation from 20 kHz up to 750 kHz
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | L (mm) | C | VR (V (AC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | IR (A) | ISAT,10% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Version | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (A) | Vaux (V) | L (µH) | fswitch (kHz) | n | LS (µH) | ISAT (A) | RDC 1 (mΩ) | RDC 2 (mΩ) | RDC 3 (mΩ) | RDC 4 (mΩ) | Bauform | Montageart | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 691111710002 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Series 111 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular | 2 | Kabelschutzprinzip | PCB | Ja | Horizontal | 24 to 14 (AWG) 0.2 to 1.5 (mm²) | 10 | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | Karton | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | |
![]() | 691111710003 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Series 111 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular | 3 | Kabelschutzprinzip | PCB | Ja | Horizontal | 24 to 14 (AWG) 0.2 to 1.5 (mm²) | 15 | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | Karton | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | |
![]() | 890334025039CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | – | Across the mains | – | – | – | – | 18 | 470 nF | 310 | X2 | 220 | 0.1 | 21.28 GΩ | 15 | 8 | 14 | Karton | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Raster 15 mm | Boxed THT | ||
![]() | 7447221101 | SPEC | 15 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TI Tonneninduktivität | – | – | – | – | – | – | 11 | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 17 | – | 2.45 | 2.75 | 100 | 4 | Schrumpfschlauch | – | – | – | – | 100 | – | – | – | 2.75 | – | – | – | – | 1016 | THT | ||
| 760895651 | SPEC | – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LLCR Resonanzwandler | – | – | – | – | – | – | 43 | – | – | – | – | – | – | – | 44 | 30 | – | – | – | – | – | – | 360 - 400 V (DC) | 48 | 4.2 | 18 | 500 | 70 - 120 | 35:8:8:3 | 95 | 3.5 | 145 | 21.5 | 21.5 | 160 | ETD39 | THT | ||
![]() | 709442400 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WA-SNFR Snap-In Spacer Reverse Mount | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 691111710002 | SPEC | – |
![]() | 691111710003 | SPEC | – |
![]() | 890334025039CS | SPEC | |
![]() | 7447221101 | SPEC | |
| 760895651 | SPEC | – | |
![]() | 709442400 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | L (mm) | C | VR (V (AC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | IR (A) | ISAT,10% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Version | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (A) | Vaux (V) | L (µH) | fswitch (kHz) | n | LS (µH) | ISAT (A) | RDC 1 (mΩ) | RDC 2 (mΩ) | RDC 3 (mΩ) | RDC 4 (mΩ) | Bauform | Montageart | Muster |
|---|