| Topologie | Sperrwandler |
| Eingangsspannung | 90-264 V |
| Ausgang 1 | 12 V / 8.5 A |
The STR-ACF-12V100WPSU-GEVB provides an easy to use evaluation board within Strata development environment for the NCP1568 100W output AC to DC conversion. Through Strata, the developer can access datasheets, BOMs, schematics, and other collateral they may need.
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Wire Section | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | DF (%) | RISO | Keramiktyp | Fl (mm) | Verpackung | ISAT (A) | fres (MHz) | Montageart | Schlüsselweite (mm) | Ti | Interface typ | Ausführung | Gender | IR 1 (mA) | Arbeitsspannung (V (AC)) | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Dampfphasenprozess | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | IR (A) | L (µH) | L (mm) | W (mm) | VRMS (V) | VDC (V) | VBR (V) | IPeak (A) | Wmax (J) | PDiss (W) | VDE-Zulassung | Muster |
|---|