| Topologie | Leistungsfaktor-Korrektur |
| IC-Revision | 1 |
The NCP1615 is a high voltage PFC controller designed to drive PFC boost stages based on an innovative Current Controlled Frequency Foldback (CCFF) method. In this mode, the circuit classically operates in critical conduction mode (CrM) when the inductor current exceeds a programmable value. When the current is below this preset level, the NCP1615 linearly decays the frequency down to a minimum of about 26 kHz when the input current is zero. CCFF maximizes the efficiency at both nominal and light load. In particular, the standby losses are reduced to a minimum. An innovative circuitry allows near-unity power factor even when the switching frequency is reduced.This product is IEC60950 compliant.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | ISAT,10% (A) | fres (MHz) | Version | Schlüsselweite (mm) | Ti | To | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | DF (%) | Ø D (mm) | Pins (pcs) | Reihen | G (mm) | Gender | Typ | Betätigungskraft (g) | Schaltbild | Verpackung | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | VRMS (V) | VDC (V) | VBR (V) | IPeak (A) | Wmax (J) | PDiss (W) | VDE-Zulassung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 820412711 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-VD Disk Varistor | 230 VAC | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | – | – | – | 12.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12.5 | 4.4 | 16 | THT | 275 | 350 | 430 | 3500 | 80 | 0.4 | Ja | ||
![]() | 890324023023 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | Across the mains | 100 nF | X2 | 300 | 0.1 | 30 GΩ | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | – | – | – | – | Lose | – | – | – | 275 | – | – | 13 | 7 | 13 | Boxed THT | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 890324024003 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | Across the mains | 330 nF | X2 | 260 | 0.1 | 30 GΩ | 12.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | – | – | – | – | Lose | – | – | – | 275 | – | – | 15 | 8.5 | 14 | Boxed THT | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 7448030509 | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CMBNC Stromkompensierte Netzdrossel Nanokristallin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 5 | – | – | – | – | – | 5 | 9 | 32 | 300 | 2100 | Nanokristallin | 23 | 13.5 | 26 | THT | – | – | – | – | – | – | 40048238 | ||
![]() | 744823422 | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 3 | – | – | – | – | – | 4 | 2.2 | 30 | 250 | 1500 | MnZn | 23.5 | 13.8 | 25.5 | THT | – | – | – | – | – | – | 40042670 | ||
![]() | 7447055 | SPEC | – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-FI Funkentstördrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | 5.4 | 0.15 | 42 | – | – | – | 26 | 13 | – | THT | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 7447231101 | SPEC | 15 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TI Tonneninduktivität | – | – | – | – | – | – | – | 3.1 | 3.6 | Schrumpfschlauch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.6 | 0.1 | 90 | – | – | NiZn | 11 | 11 | 19 | THT | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 860240473003 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-AT1H Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | 47 µF | – | – | – | – | 2.5 | – | – | – | – | – | – | 5000 | 160 | 11.75 | 14 | 6.3 | – | – | – | – | – | – | – | Ammopack | – | – | – | 25 | – | – | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 860240574004 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-AT1H Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | 47 µF | – | – | – | – | 3.5 | – | – | – | – | – | – | 8000 | 240 | 16.45 | 12 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | Ammopack | – | – | – | 35 | – | – | 11.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 860240475007 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-AT1H Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | 220 µF | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | 10000 | 580 | 55 | 14 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | Ammopack | – | – | – | 25 | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 860080578019 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | 680 µF | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | 5000 | 2260 | 238 | 9 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | Ammopack | – | – | – | 35 | – | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 61302021021 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | 2.54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | Dual | – | Stiftleiste | Abgewinkelt | – | – | Beutel | 3 | – | – | – | – | – | 25.4 | – | – | THT | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 450301014042 | SPEC | – | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-SLTV THT Mini Slide Switch, Opposite Side Connection 10x2.5 mm | – | – | – | – | – | 10000 MΩ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 800 | SPDT | Lose | 0.5 | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 971100365 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WA-SPAIE Plastic Spacer Stud, metric, internal/ external | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | M3 | M3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | Polyamid | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 61300211121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | 2.54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | Single | – | Stiftleiste | Gerade | – | – | Beutel | 3 | – | – | – | – | – | 5.08 | – | – | THT | – | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 820412711 | SPEC | |
![]() | 890324023023 | SPEC | |
![]() | 890324024003 | SPEC | |
![]() | 7448030509 | SPEC | |
![]() | 744823422 | SPEC | |
![]() | 7447055 | SPEC | – |
![]() | 7447231101 | SPEC | |
![]() | 860240473003 | SPEC | |
![]() | 860240574004 | SPEC | |
![]() | 860240475007 | SPEC | |
![]() | 860080578019 | SPEC | |
![]() | 61302021021 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 450301014042 | SPEC | – |
![]() | 971100365 | SPEC | – |
![]() | 61300211121 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | ISAT,10% (A) | fres (MHz) | Version | Schlüsselweite (mm) | Ti | To | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | DF (%) | Ø D (mm) | Pins (pcs) | Reihen | G (mm) | Gender | Typ | Betätigungskraft (g) | Schaltbild | Verpackung | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | VRMS (V) | VDC (V) | VBR (V) | IPeak (A) | Wmax (J) | PDiss (W) | VDE-Zulassung | Muster |
|---|